text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PNOZ po3p 3n/o 1n/c

Numer produktu: 773634
GTIN: 4046548012866
Moduł rozszerzeń PNOZpower modułowego systemu bezpieczeństwa, 3 styki bezpieczeństwa (N/O), 1 styk pomocniczy (N/Z), zaciski wtykoweśrubowe , szerokość: 22,5 mm.

Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.


Potwierdzenie CCC  
CE  
UKCA  
Na liście cULus  
EAC (Europa i Azja)  
TÜV  
 
Napięcie zasilania (V) 24  V
Typ napięcia zasilania U1 DC  
Kategoria AC/DC1 stand. EN 60947-4-1  
Voltage AC1 safety cont. 240  V
Max. current AC1 safety cont. 4  A
Voltage DC1 safety cont. 24  V
Max. current DC1 safety cont. 4  A
Kategoria AC15/DC13sta. EN 60947-5-1  
Voltage AC15 safety cont. 240  V
Max. current AC15 safety cont. 4  A
Voltage DC13 safety cont. 24  V
Styki bezp.: AC przy UL 240 VAC G. P.  
Styki bezp.: praca pilota B300, R300  
Materiał styku przekaźnika AgSnO2  
Dane dodatk.styku przekaźnika + 0,2 µm Au  
Przydatność klimatyczna do... EN 60068-2-78  
Temperatura pracy -10 - 55  °C
Klasa wilgotności RH 93% w temp. 40°C  
Dozwolona kondensacja? Niedozwolone  
EMC wg standardu... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-3  
EN 61326-3-1  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Odstęp i odl. izol. do EN 60947-1  
Kategoria przepięcia III  
St.zanieczysz.odst.i odl. 2  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Stopień ochrony obudowy IP30  
Rodzaj ochrony zacisków
Położenie montażowe poziomo na szynie typu top hat  
Materiał obudowy części dolnej
Materiał górnej części obudowy ABS UL 94 V0  
Zacisk przyłączeniowy Zacisk śrubowy  
Styl zacisków wtykowe  
Przewód elasty. c/s Info AWG 24 - 12 AWG  
Wysokość 94  mm
Szerokość 22.5  mm
Głębokość 121  mm
Ciężar netto 230  g
Ciężar brutto 275  g
 
Zgodność REACh co najmniej jedną SVHC subst.  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27371819  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000019  
Funkcja odniesienia ETIM EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548012866  
Tom 0.788  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1