Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"773900","name":"PNOZ pe1p","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PNOZ pe1p
Numer produktu: 773900
GTIN: 4046548012729
Moduł sterujący/jednostka bazowa modułowy system bezpieczeństwa,
maks. 4 moduły rozszerzeń podłączane za pomocą zworek, zaciski śrubowe,
szerokość: 22,5 mm, UB = 24 V DC.
Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
UKCA Na liście cULus EAC (Europa i Azja) TÜV |
Dane techniczne
Dane elektryczne
| Napięcie zasilania (V) | 24 V |
| Typ napięcia zasilania U1 | DC |
Wejścia
| Liczba wejść | 2 |
Dane dotyczące środowiska
| Przydatność klimatyczna do... | EN 60068-2-78 |
| Temperatura pracy | -10 - 55 °C |
| Klasa wilgotności | RH 93% w temp. 40°C |
| Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
| EMC wg standardu... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
| Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
| Odstęp i odl. izol. do | EN 60947-1 |
| Kategoria przepięcia | III |
| St.zanieczysz.odst.i odl. | 2 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Stopień ochrony obudowy | IP30 |
| Rodzaj ochrony zacisków |
Dane mechaniczne
| Położenie montażowe | poziomo na szynie typu top hat |
| Materiał obudowy części dolnej | |
| Materiał górnej części obudowy | ABS UL 94 V0 |
| Zacisk przyłączeniowy | Zacisk śrubowy |
| Styl zacisków | wtykowe |
| Przewód elasty. c/s Info AWG | 24 - 12 AWG |
| Wysokość | 94 mm |
| Szerokość | 22.5 mm |
| Głębokość | 121 mm |
| Ciężar netto | 170 g |
| Ciężar brutto | 205 g |
Środowisko
| Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Zgodność z RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS wg dyrektywy | 7a |
| Zgodność REACh | co najmniej jedną SVHC subst. |
| Substancje zawarte w REACh | Ołów |
| % udział zanieczyszczenia | > 0,1 |
| Nr CAS. | 7439-92-1 |
| Dostępne wejście SCIP | tak |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27371819 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000019 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC001449 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548012729 |
| Tom | 0.788 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364190 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |