Sécurité et intégration de robots

Objectif(s)

Abordables et simples d’emploi, les robots sont de plus en plus nombreux à être intégrés aux machines et aux lignes de production automatisées. Ils permettent d’optimiser les processus répétitifs et la productivité. Les robots sont également employés pour réaliser des tâches dangereuses dans une grande variété de domaines, tels que la manutention de matériaux, le montage, le soudage, le chargement et le déchargement de machines-outils, le vernissage, la projection, etc.

La sécurité est un facteur déterminant pour l’intégration de robots dans les process de fabrication. Des études montrent que de nombreux accidents impliquant des robots se produisent dans des conditions de fonctionnement inhabituelles, telles que la programmation, la maintenance, les tests, le réglage ou le paramétrage. Au cours de beaucoup de ces interventions, il arrive que le collaborateur se trouve temporairement dans la zone de travail du robot, où il peut être blessé par des opérations accidentelles.

L’objectif de cette formation est de permettre à ceux qui souhaitent intégrer des robots à leur application d’acquérir des connaissances sur les exigences essentielles en matière de robots et de sécurité des applications collaboratives. Cela inclut une vue d’ensemble du contenu des normes internationales ISO 10218 1 et 2 relatives aux robots et à leur intégration. La formation comprend, entre autres, la classification des robots, la cybersécurité, l’évaluation et les exigences de réduction du risque, le niveau de performance des fonctions de sécurité et les exigences de validation / contrôle des applications robotisées.

Nous vous présentons les mesures de conception de la réduction du risque et la mise en œuvre de stratégies de commande intégrées. Par ailleurs, nous expliquons comment atteindre une disponibilité et une productivité élevées en prenant en compte les exigences de sécurité.

Logo bleu sur fond blanc Niveau avancé

Contenu

  • Sécurité robotique
    • Classe de robots
    • Espace robotisé
    • Zones et dispositifs de délimitation
  • Législation et normes applicables en matière de sécurité robotique
    • Normes ANSI
    • Normes ISO 10218 1 et 2
    • Corrélations entre les normes
  • Évaluation du risque dans les systèmes robotisés
    • Exigences en matière d’évaluation du risque issues des normes spécifiques applicables aux robots et à l’intégration des robots
    • Conception des exigences en matière de réduction du risque
  • Exigences de sécurité pour les applications collaboratives
    • Mesures de protection
    • Fonctions de commande et cybersécurité
    • Sécurité fonctionnelle
    • Préhenseurs
    • Stations de chargement / déchargement
    • Isolation énergétique dans les applications robotisées
    • Enseignement et exigences en matière de validation
  • Exemple pratique d’intégration de robots en toute sécurité
Logo Programme de qualification sur fond blanc Niveau avancé

Public concerné

La formation s’adresse particulièrement aux personnes responsables de la conformité et de la sécurité des systèmes robotisés :

  • personnel technique responsable de la conformité des systèmes robotisés, y compris les concepteurs de machines
  • intégrateurs de systèmes robotisés
  • ingénieurs Projet
  • ingénieurs en techniques d’installations et en maintenance
  • ingénieurs en santé et en sécurité

Avantages

  • Connaissance des normes en vigueur et des pratiques d’ingénierie éprouvées en matière d’intégration de la sécurité dans les applications robotisées.
  • Procédure détaillée d’évaluation du risque lié à l’intégration de systèmes robotisés
  • Connaissance des mesures de sécurité constructives visant à réduire le risque
  • Compréhension des exigences relatives à la vérification et à la validation du système robotisé
Sécurité et intégration de robots
Formation en ligne internationale
Durée
2 unités = 8 heures
Heure
9h00 – 13h00 CET
Nombre max. de participants
12
Couts par participant
Sur demande
Date/disponibilités
Sur demande Renseignements
Formation en ligne internationale
Durée
2 unités = 8 heures
Heure
11h00 – 15h00 EST
Nombre max. de participants
12
Couts par participant
Sur demande
Date/disponibilités
de 05.10.2026 S'enregistrer
Formation en ligne internationale
Durée
2 unités = 8 heures
Heure
12h30 – 16h30 AEDT
Nombre max. de participants
12
Couts par participant
Sur demande
Date/disponibilités
Sur demande Renseignements
Places disponibles Il ne reste que quelques places Complet

Vous souhaitez réserver cette formation à une autre date, ou sur un autre site et/ou pour réserver un autre type de formation ? Veuillez nous contacter. Nous serons heureux de vous informer personnellement.

Votre demande de renseignements personnalisée
Top
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Pilz Academy Belgium
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
Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire