Conception en sécurité et normes A&B

Numéro de commande 165818 | Avancé

Dans la pratique, on se réfère à des normes lorsqu’il s’agit de développer une machine en intégrant la notion de sécurité. Ces normes sont subdivisées en 3 catégories : A, B et C :

  • A sont les normes décrivant les principes de base en matière de sécurité, applicables à la conception des machines
  • B sont les normes décrivant des aspects déterminés (par exemple, les distances de sécurité) et les dispositifs de sécurité.
  • C sont les normes traitant des aspects sécurité applicables à des machines spécifiques (par ex. : machines d’emballage)

La formation ‘Conception en sécurité et normes A&B' a pour objectif de vous informer sur les principales normes A et B, relatives à la conception d’une machine en tenant compte de l’aspect sécurité.

Ce cours fournit un solide point de départ et des conseils utiles pour toutes les personnes actives dans le domaine de la conception de machines, de manière à leur permettre de réaliser un produit fiable et sans risque pour les opérateurs, dès la phase de conception.

Niveau : Avancé

Contenu

  • Principes généraux du développement de machine “à sécurité intégrée”
  • Prescriptions en matière de barrières de protection
  • Prescriptions en matière de composants de sécurité (barrières immatérielles, protecteurs mobiles, commandes bimanuelles, etc.)
  • Prescriptions concernant les plateformes et passerelles
  • Prescriptions concernant les dispositifs pneumatique et hydraulique

Groupe cible

  • Ingénieur de projet
  • Installateurs
  • Ingénieurs électriciens / électromécaniciens

Prérequis

Aucun savoir spécifique n’est requis. Il est toutefois conseillé d’avoir des connaissances générales en électricité / pneumatique / hydraulique.

Avantages pour vous

Gain de temps et sur les coûts : le savoir acquis permet de concevoir d’emblée de manière correcte une machine à sécurité intégrée.

Programme de formation Safety Engineer

Votre soif de connaissances est plus grande? Découvrez le Programme de formation Safety Engineer!

Vous pouvez suivre cette formation comme partie du Programme Safety Engineer. Le programme de formation ‘Safety Engineer’ est composé de 6 modules, dédiés aux divers aspects fondamentaux en matière de sécurité fonctionnelle, à prendre en compte pour la conception et la maintenance des machines.

>> Découvrez tous les modules de ce programme

Nos centres de formation partenaires

Nous proposons nos formations sur différents sites, ou même dans votre entreprise. Nos formations ouvertes sont données au centre de formation Pilz de Saint-Georges-sur-Meuse ou chez l’un de nos centres de formation partenaires en Flandre, en Wallonie et au Grand-Duché de Luxembourg.

Pour tous renseignements sur les cours organisés chez l'un de nos partenaires, veuillez vous adresser directement à lui.

Technifutur 

Rue Bois Saint-Jean 15-17, Seraing
+32 4 382 45 45 | info@technifutur.be
www.technifutur.be

LC Académie

1a Zone Um Woeller, L-4410 Soleuvre
+352 28 10 99 - 1 | info@lc-academie.lu
www.lc-academie.lu

Technord Tournai

Rue de la Lys 21, Tournai
+32 69 25 73 11 | info@technord.com
www.technord.com

Dates de formation Conception en sécurité et normes A&B

Vous souhaitez réserver cette formation à une autre date, ou sur un autre site et/ou pour réserver un autre type de formation ? Veuillez nous contacter. Nous serons heureux de vous informer personnellement.

Votre demande de renseignements personnalisée
G.D. Luxembourg
Durée
1 jour
Heure
de 08h30 à 16h30
Nombre max. de participants
9 personnes
Couts par participant
Pour tous renseignements,
vous pouvez contactez
LC Académie
Date/disponibilités
de 20.09.2023 S'enregistrer
Tournai
Durée
1 jour
Heure
de 9h à 17h
Nombre max. de participants
7 personnes
Couts par participant
530€ pp hors TVA
Date/disponibilités
Sur demande Renseignements
Incompany Training
Durée
1 jour
Heure
de 9h à 17h
ou par accord
Nombre max. de participants
6 personnes (supplément de 10%
par participant en plus)
Couts par participant
1950 € par jour hors TVA
Date/disponibilités
Sur demande Renseignements
Seraing (Liège)
Durée
1 jour
Heure
de 9h à 17h
Nombre max. de participants
12 personnes
Couts par participant
Pour tous renseignements,
vous pouvez contactez
Technifutur
Date/disponibilités
de 07.03.2023 S'enregistrer
Places disponibles Il ne reste que quelques places Complet
Siège central

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Siège central

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be