Validation de la conformité Machines

Numéro de commande 165817 | Avancé

La validation est la procédure visant à contrôler qu’une installation est en conformité avec les spécifications, et qu’elle fonctionne comme prévu dans le concept.

La formation ‘Validation de la conformité Machines' vous présente les différentes étapes requises pour valider une installation. Le cours traite des diverses prescriptions définies dans la législation et dans les normes techniques, concernant la procédure de validation.

Les étapes incluent le contrôle des prescriptions essentielles mentionnées dans la directive ; les essais de contrôle des distances de sécurité ; jusqu’à la validation fonctionnelle de l’installation (dénommée ‘black box testing).

Ce cours est un guide utile conduisant vers des produits plus fiables ; il s’adresse à toute personne chargée dans la pratique de la mise en service de machines.

Niveau : Avancé

Contenu

  • Validation des prescriptions définies dans la législation
  • Validation des distances de sécurité et des temps d’arrêt
  • Validation du logiciel de sécurité
  • Validation du fonctionnement correct de l’installation
  • Validation de l’installation électrique
  • Validation des composants

Groupe cible

  • Installateurs
  • Ingénieurs électriciens / électromécaniciens

Prérequis

Avant de participer à cette formation, il faut avoir suivi au moins l’un des cours ci-après (organisés par Pilz) :

  • Safety Engineer modules 1 jusqu'à 5
  • Certified Machinery Safety Expert (CMSE)

Avantages pour vous

Acquisition du savoir concernant les obstacles fréquents lors de la mise en service des machines.

Nos centres de formation partenaires

Nous proposons nos formations sur différents sites, ou même dans votre entreprise. Nos formations ouvertes sont données au centre de formation Pilz de Saint-Georges-sur-Meuse ou chez l’un de nos centres de formation partenaires en Flandre, en Wallonie et au Grand-Duché de Luxembourg.

Pour tous renseignements sur les cours organisés chez l'un de nos partenaires, veuillez vous adresser directement à lui.

Technifutur

Rue Bois Saint-Jean 15-17, Seraing
+32 4 382 45 45 | info@technifutur.be
www.technifutur.be

LC Académie

1a Zone Um Woeller, L-4410 Soleuvre
+352 28 10 99 - 1 | info@lc-academie.lu
www.lc-academie.lu

Technord Tournai

Rue de la Lys 21, Tournai
+32 69 25 73 11 | info@technord.com
www.technord.com

Dates de formation Validation de la conformité Machines

Vous souhaitez réserver cette formation à une autre date, ou sur un autre site et/ou pour réserver un autre type de formation ? Veuillez nous contacter. Nous serons heureux de vous informer personnellement.

Votre demande de renseignements personnalisée
Incompany Training
Durée
1 jour
Heure
de 9h à 17h
ou par accord
Nombre max. de participants
6 personnes (supplément de 10%
par participant en plus)
Couts par participant
1950 € par jour
hors TVA
Date/disponibilités
Sur demande Renseignements
Tournai
Durée
1 jour
Heure
de 09h à 17h
Nombre max. de participants
7 personnes
Couts par participant
530€ pp hors TVA
Date/disponibilités
Sur demande Renseignements
G.D. Luxembourg
Durée
1 jour
Heure
de 08h30 à 16h30
Nombre max. de participants
9 personnes
Couts par participant
Pour tous renseignements,
vous pouvez contactez
LC Académie
Date/disponibilités
de 28.09.2023 S'enregistrer
Seraing (Liège)
Durée
1 jour
Heure
de 9h à 17h
Nombre max. de participants
9 personnes
Couts par participant
Pour tous renseignements,
vous pouvez contactez
Technifutur
Date/disponibilités
de 15.03.2023 S'enregistrer
Places disponibles Il ne reste que quelques places Complet
Siège central

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Siège central

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be