PSS 4000 complete training

Formation complète sur le système d'automatismes PSS 4000

Objectif

Le système de commande PSS 4000 de Pilz peut être utilisé tant pour des PLC de sécurité que pour des PLC non-sécurité. Au cours de cette formation, vous apprendrez à concevoir, programmer et administrer le système de commande. Ce système étant assez modulable, vous apprendrez à choisir la méthode et la configuration les plus avantageuses pour le logiciel.
Cette formation se compose de plusieurs modules distincts, dans lesquels nous aborderons le progiciel PAS4000 et le matériel PSS 4000. Des exercices seront également proposés. Vous devrez y accomplir différentes tâches sur la base d’exemples pratiques.

Vous recevrez par ailleurs une introduction à la norme internationale IEC 61131-3, relative à la programmation des PLC. Dans ce contexte, nous vous expliquerons toutes les étapes à parcourir pour parvenir à un programme clair, fiable et sûr.

Nous explorerons en détail les fonctionnalités du progiciel de programmation du PSS 4000 (PAS 4000), et notamment les langages de programmation « Instruction List », « Structured Text » et « LADDER diagram ». Outre ces langages normalisés, vous découvrirez aussi l’environnement de programmation PAS Multi, spécialement conçu pour le PSS 4000.

La détection des pannes est un élément essentiel pour disposer à nouveau d’un équipement opérationnel dans les meilleurs délais. Dans le module « Diagnostic », nous expliquerons quelles sont les possibilités offertes par PAS 4000 pour examiner votre programme en ligne, détecter les pannes et les réparer.

Vous aurez aussi l’occasion de vous familiariser avec PASvisu, un progiciel de supervision intégré. Outre les outils diagnostiques de PAS 4000, nous vous indiquerons aussi comment télécharger et intégrer dans votre application HMI toutes les données disponibles en ligne via le serveur OPC.

Niveau: avancé

Contenu

  • Aperçu matériel du système d’automatisation PSS 4000
  • Fonctionnalité du logiciel PAS 4000
  • Développement de logiciels avec PAS 4000, conformément à la norme IEC 61131
  • Langage de programmation multi du progiciel PAS 4000
  • Langages de programmation « Instruction List », « Structured Text » et « LADDER diagram ».
  • Divers exemples pratiques (arrêt d’urgence, surveillance des portes, surveillance de la vitesse et désactivation sécurisées, couplage avec des systèmes field bus, etc.)
  • Utilisation de PASvisu
  • Diagnostic et recherche des pannes
Formation PSS 4000 - Tirer le meilleur parti du système PSS 4000 et de l’environnement de programmation PAS 4000

Groupe cible

  • Chefs de projets
  • Concepteurs
  • Automaticiens
  • Chargés de la mise en service
  • Installateurs

Connaissances préalables

Des connaissances de base en électrotechnique et une expérience de la configuration et la maintenance de machines dotées de commandes PLC sont essentielles.

Avantages pour vous

  • Conception structurée d’un programme de sécurité
  • Rédaction pratique d’un nouveau programme et recherche aisée des pannes dans les programmes existants
  • Tirer le meilleur parti du système PSS 4000 et de l’environnement de programmation PAS 4000

Dates de formation PSS 4000 complete training

PSS 4000 complete training
Incompany Training
Durée
2 jours
Heure
de 9h à 17h
ou par accord
Nombre max. de participants
4 personnes (supplément de 10%
par participant en plus)
Couts par participant
1650 € par jour
hors TVA
Date/disponibilités
Sur demande Renseignements
Places disponibles Il ne reste que quelques places Complet

Vous souhaitez réserver cette formation à une autre date, ou sur un autre site et/ou pour réserver un autre type de formation ? Veuillez nous contacter. Nous serons heureux de vous informer personnellement.

Votre demande de renseignements personnalisée
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Pilz Academy Belgium

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: training@pilz.be