Belgique | français

Sécurité électrique suivant EN IEC 60204-1

Numéro de commande 165814 | Advanced

La formation ‘Sécurité électrique' a pour but de présenter les aspects fondamentaux de la sécurité électrique des machines. Les prescriptions en la matière spécifiées dans la norme EN IEC 60204-1 sont explicitées. Vous apprenez également comment faire, de manière très simple, pour répondre aux prescriptions relatives à la technique de commande, et cela en choisissant de manière adéquate les composants de sécurité (bouton d’arrêt d’urgence, surveillance de la rampe, barrières lumineuses, relais de sécurité, etc.).

Le cours explique les principes à prendre en compte, de manière à réaliser des systèmes de commande ayant le niveau de performance requis. Ensuite, vous faites quelques exercices pratiques concernant le raccordement et le paramétrage des relais de sécurité et des petits dispositifs de sécurité programmables.

Ce cours est un guide utile conduisant vers des produits plus fiables ; il s’adresse à toute personne chargée dans la pratique de concevoir, construire, modifier, acheter et/ou évaluer des installations électriques de machines.

Niveau : Avancé

Contenu

  • Introduction à la législation sur la sécurité
  • Exigences d'installation électrique
  • Risques liés à l’électricité
  • Protection contre les chocs électriques - liaison équipotentielle
  • Interface opérateur et organes de commande
  • Préscritpion de commande, montage, enveloppe
  • Explication des principes de la sécurité de technique de commande, selon ISO 13849-1
  • Dispositifs de sécurité
  • Relais de sécurité : principes de base, série PNOZ sigma
  • Débranchement sans risque des sources d’énergie
  • Atelier pratique (séance d’exercices) : raccordement des composants de sécurité

Groupe cible

  • Electriciens et personnel chargé des opérations d’entretien
  • Développeurs de machines
  • Installateurs
  • Constructeurs de tableaux
  • Ingénieurs électriciens / électromécaniciens
  • Electriciens

Prérequis

Une expérience pratique en électricité est utile, mais pas obligatoire.

Avantages pour vous

  • Informations actualisées concernant la sécurité électrique
  • Aperçu de la méthode pour implémenter les prescriptions en matière de sécurité
  • Acquisition du savoir concernant les obstacles fréquents dans ce domaine

Programme de formation Safety Engineer

Votre soif de connaissances est plus grande? Découvrez le Programme de formation Safety Engineer!

Vous pouvez suivre cette formation comme partie du Programme Safety Engineer. Le programme de formation ‘Safety Engineer’ est composé de 6 modules, dédiés aux divers aspects fondamentaux en matière de sécurité fonctionnelle, à prendre en compte pour la conception et la maintenance des machines.

>> Découvrez tous les modules de ce programme

Nos centres de formation partenaires

Nous proposons nos formations sur différents sites, ou même dans votre entreprise. Nos formations ouvertes sont données au centre de formation Pilz de Saint-Georges-sur-Meuse ou chez l’un de nos centres de formation partenaires en Flandre, en Wallonie et au Grand-Duché de Luxembourg.

Pour tous renseignements sur les cours organisés chez l'un de nos partenaires, veuillez vous adresser directement à lui.

Technifutur

Rue Bois Saint-Jean 15-17, Seraing
+32 4 382 45 45 | info@technifutur.be
www.technifutur.be

LC Académie

1a Zone Um Woeller, L-4410 Soleuvre
+352 28 10 99 - 1 | info@lc-academie.lu
www.lc-academie.lu

Technord Tournai

Rue de la Lys 21, Tournai
+32 69 25 73 11 | info@technord.com
www.technord.com

Dates de formation Sécurité électrique suivant EN IEC 60204-1

Vous souhaitez réserver cette formation à une autre date, ou sur un autre site et/ou pour réserver un autre type de formation ? Veuillez nous contacter. Nous serons heureux de vous informer personnellement.

Votre demande de renseignements personnalisée
Incompany Training
Durée
1 jour
Heure
de 9h à 17h
Nombre max. de participants
8 personnes
Couts par participant
1800 € par jour
TVA exclu.
Date/disponibilités
Seraing (Liège)
Durée
1 jour
Heure
de 9h à 17h
Nombre max. de participants
12 personnes
Couts par participant
Pour tous renseignements,
vous pouvez contactez
Technifutur
Date/disponibilités
de 01.12.2020 S'enregistrer
Date/disponibilités
de 03.05.2021 S'enregistrer
Tournai
Durée
1 jour
Heure
de 9h à 17h
Nombre max. de participants
15 personnes
Couts par participant
Pour tous renseignements,
vous pouvez contactez
Technord
Date/disponibilités
de 09.11.2020 S'enregistrer
G.D. Luxembourg
Durée
1 jour
Heure
de 08h30 à 16h30
Nombre max. de participants
12 personnes
Couts par participant
Pour tous renseignements,
vous pouvez contactez
LC Académie
Date/disponibilités
de 15.03.2021 S'enregistrer
Places disponibles Il ne reste que quelques places Complet
Siège central

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Siège central

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be