Belgique | français

Niveaux de performance suivant EN ISO 13849-1

Numéro de commande 165790 | Advanced

Cette formation a pour objectif d’expliciter les procédures et les normes concernant la sécurité des systèmes de commande, les spécifications, conception et validation. Ce cours explique la manière dont les normes EN ISO 13849-1 et EN ISO 13849-2 (Performance Level pour les systèmes de commande) doivent être mises en pratiques. A l’inclusion des changements prévus dans la plus récente édition de la norme (version 2015) et des incidences qui en résultent pour votre circuit de commande.

Vous obtenez un aperçu complet des méthodologies de conception, validations prescrites et nécessaires, applicables aux parties du circuit de commande en relation avec la sécurité. L’objectif de cette formation est de vous permettre en toute autonomie de déterminer, calculer et valider les circuits de sécurité.

Niveau : Avancé

Contenu

  • Introduction aux prescriptions et normes en matière de sécurité
  • Sécurité de la technique de commande : EN ISO 13849-1
  • Aperçu des principes applicables lors de la conception des systèmes de commande de sécurité
  • Calcul du niveau de performance (PL : Performance Level)
  • Utilisation du PAScal Safety Calculator
  • Exemples pratiques

Cette formation inclut une introduction à l’utilisation du PAScal Safety Calculator. Le Safety Calculator PAScal permet de calculer le PL (Performance Level) et SIL (Safety Integrity Level) des fonctions de sécurité dans les machines et installations, selon les composants utilisés. Le résultat est vérifié avec le PL requis, selon la norme EN ISO 13849 ou le SIL selon la norme EN/IEC 62061. Cet outil vous montre si une intervention est nécessaire.

Offre de prix avec réduction

Pour toute commande d’une licence d’utilisation de l’outil PAScal en même temps que l’inscription à ce cours de formation, vous bénéficiez d’une réduction de 40 % sur la licence de base PAScal (achat ponctuel, pas de frais de licence annuels). Vous pouvez ainsi l’utiliser directement dans votre entreprise. Plus d’info sur Pascal Safety Calculator sur notre site web.

Recommandation

Il est conseillé de venir avec votre ordinateur portable, vous disposerez ainsi de vos propres exercices auxquels vous pourrez vous référer ultérieurement.

Groupe cible

  • Concepteurs de machines
  • Ingénieurs de projet
  • Maintenance

Prérequis

Un savoir concernant la conception de machines et la sécurité de la technique de commande est fortement recommandé. Pour cette raison, il est utile de participer d’abord au cours relatif à la sécurité fonctionnelle des machines.

Avantages pour vous

  • Principaux aspects de la norme EN ISO 13849-1
  • Informations récentes à propos de cette norme
  • Aspects importants à prendre en compte pendant la conception d’une machine
  • Assistance par logiciel, rapide et facile
  • Manière de faire pour implémenter cette norme dans votre entreprise

Programme de formation Safety Engineer

Votre soif de connaissances est plus grande ?
Découvrez le Programme de formation Safety Engineer !

Vous pouvez suivre cette formation comme partie du Programme Safety Engineer. Le programme de formation ‘Safety Engineer’ est composé de 6 modules, dédiés aux divers aspects fondamentaux en matière de sécurité fonctionnelle, à prendre en compte pour la conception et la maintenance des machines.

Découvrez tous les modules de ce programme

Nos centres de formation partenaires

Nous proposons nos formations sur différents sites, ou même dans votre entreprise. Nos formations ouvertes sont données au centre de formation Pilz de Saint-Georges-sur-Meuse ou chez l’un de nos centres de formation partenaires en Flandre, en Wallonie et au Grand-Duché de Luxembourg.

Pour tous renseignements sur les cours organisés chez l'un de nos partenaires, veuillez vous adresser directement à lui.

Technifutur 

Rue Bois Saint-Jean 15-17, Seraing
+32 4 382 45 45 | info@technifutur.be
www.technifutur.be

LC Académie

1a Zone Um Woeller, L-4410 Soleuvre
+352 28 10 99 - 1 | info@lc-academie.lu
www.lc-academie.lu

Technord Tournai

Rue de la Lys 21, Tournai
+32 69 25 73 11 | info@technord.com
www.technord.com

Dates de formation Niveaux de performance suivant EN ISO 13849-1

Vous souhaitez réserver cette formation à une autre date, ou sur un autre site et/ou pour réserver un autre type de formation ? Veuillez nous contacter. Nous serons heureux de vous informer personnellement.

Votre demande de renseignements personnalisée
Incompany Training
Durée
1 jour
Heure
de 9h à 17h
Nombre max. de participants
8 personnes
Couts par participant
1800 € par jour
hors TVA
Date/disponibilités
Seraing (Liège)
Durée
1 jour
Heure
de 9h à 17h
Nombre max. de participants
12 personnes
Couts par participant
Pour tous renseignements,
vous pouvez contactez
Technifutur
Date/disponibilités
de 27.04.2021 S'enregistrer
Date/disponibilités
de 25.11.2020 S'enregistrer
G.D. Luxembourg
Durée
1 jour
Heure
de 08h30 à 16h30
Nombre max. de participants
12 personnes
Couts par participant
Pour tous renseignements,
vous pouvez contactez
LC Académie
Date/disponibilités
de 09.03.2021 S'enregistrer
Tournai
Durée
1 jour
Heure
de 9h à 17h
Nombre max. de participants
15 personnes
Couts par participant
Pour tous renseignements,
vous pouvez contactez
Technord
Date/disponibilités
de 03.11.2020 S'enregistrer
Places disponibles Il ne reste que quelques places Complet
Siège central

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Siège central

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be