Définitions et exigences de sécurité conformément à la directive basses tensions

Définitions et exigences de sécurité conformément à la directive basses tensions

En plus de la directive Machines, d’autres directives doivent souvent être prises en compte pour les machines et les installations. Si une machine contient par exemple également des équipements électriques, elle est souvent concernée par la directive basses tensions.

« On considère comme un équipement électrique au sens de cette directive les équipements électriques prévus pour une utilisation avec une tension nominale entre 50 et 1 000 V pour le courant alternatif et entre 75 et 1 500 V pour le courant continu […] »

Vous trouverez la directive basses tensions sur le site internet de la Commission européenne.

Titre officiel de la directive basses tensions

DIRECTIVE 2014/35/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension

Normes associées

EN 60947-1 à 8

Top
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Cet article a-t-il été utile ?
Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:+32 (0)9 321 75 70
Mail: [email protected]

Que pouvons-nous faire pour vous ?


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire