Dispositifs de protection réglables avec accès limité

Dispositifs de protection réglables avec accès limité

Les dispositifs de protection réglables sont utilisés lorsque l’on ne peut pas interdire totalement l’accès aux zones dangereuses. C’est le cas par exemple lors du perçage avec une perceuse ou avec une lame de scie circulaire. En fonction du type de travail, manuel ou automatique, ces dispositifs doivent pouvoir être réglés facilement et sans outil.

Le dispositif de protection doit pouvoir être réglé facilement afin d’éviter que le personnel opérateur le laisse en permanence en position grande ouverte en raison de la complexité du réglage. Le dispositif de protection ne doit pas être facilement démontable.

Norme pour dispositifs de protection réglables avec accès limité

En Europe, la norme EN 953 (ISO 14120) décrit essentiellement les exigences liées aux protecteurs.

Norme Titre
EN ISO 14120 Sécurité des machines
Protecteurs – Prescriptions générales pour la conception et la construction des protecteurs fixes et mobiles

 

Top
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Cet article a-t-il été utile ?
Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:+32 (0)9 321 75 70
Mail: [email protected]

Que pouvons-nous faire pour vous ?


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire