Que représentent les entrées et sorties configurables sur l’appareil de base PNOZ m B0 des micro automates configurables PNOZmulti 2 ?

Micro automates configurables PNOZmulti 2

L’appareil de base PNOZ m B0 de la gamme PNOZmulti 2 dispose de 20 entrées de sécurité parmi lesquelles il est possible de configurer 8 entrées en tant que sorties pour les applications standard. En plus de 4 sorties statiques de sécurité et de 4 sorties statiques, configurables en tant que sorties pour les applications standard ou en tant que tests impulsionnels.

Pour chacune de ces entrées / sorties configurables, il est possible d’affecter la fonction souhaitée dans le PNOZmulti Configurator. Ainsi, les sorties standard sont par exemple adaptées aux messages transmis aux systèmes de commande maîtres.

Top
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Cet article a-t-il été utile ?
Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:+32 (0)9 321 75 70
Mail: [email protected]

Que pouvons-nous faire pour vous ?


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire