Comment peut-on réinitialiser le système de commande aux réglages d’usine ?

Systèmes de commande API et systèmes d’entrées / sorties

Réinitialisation aux paramètres d’usine : (Suivre les étapes suivantes en <10 s)

  • couper la tension du PSS
  • retirer la carte SD
  • mettre le PSS sous tension
  • appuyer sur le bouton-poussoir de réinitialisation > 5 s jusqu’à ce que la LED DIAG clignote
  • relâcher le bouton-poussoir de réinitialisation
  • appuyer sur le bouton-poussoir de réinitialisation
  • relâcher le bouton-poussoir de réinitialisation

Le système de commande dispose désormais des paramètres de base suivants :

  • Noms des appareils : PSS__
  • Adresse IP : 169.254.1.0 à 169.254.254.255 (mécanisme Auto-IP)
  • Masque de sous-réseau : 255.255.0.0
    La carte SD peut être formatée à partir d’un PC.
Top
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Cet article a-t-il été utile ?
Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:+32 (0)9 321 75 70
Mail: [email protected]

Que pouvons-nous faire pour vous ?


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire