Smart and Safe.

Nos packages intelligents pour votre automatisation sécurisée.

Une illustration de produits sur un plateau

En tant qu’experts en solutions d’automatismes de sécurité, nous vous proposons une sélection de packages composés de capteurs de sécurité et d’un système de contrôle-commande de sécurité avec un excellent rapport qualité/prix. Trouvez le package qui vous correspond pour toutes sortes d’applications, telles que la sécurisation des accès ou encore la surveillance de protecteurs mobiles.
Outre les packages présentés ici, nous vous proposons également d’autres produits attractifs. N’hésitez pas à nous contacter !

Veuillez noter que ces offres ne sont disponibles que pour une durée limitée.

Smart and Safe Package 1

Barrières immatérielles de sécurité PSENopt II + kit de muting en X + micro automate configurable de sécurité PNOZ m C0

Avec ce package, vous obtenez une solution complète pour une sécurisation efficace des accès, avec kit de muting en croix complet inclus :

  • Barrières immatérielles de sécurité PSEN opII3B-s-170-090 / PSEN opII3B-s-170-120
  • PSEN opII X-muting set extended
  • Micro automate configurable de sécurité PNOZ mC0

« Nous avons choisi les nouvelles barrières immatérielles PSENopt II de Pilz, car elles sont les seules sur le marché en catégorie 3 avec un montage rapide et simple, raccourcissent la phase d’installation et de mise en service et conviennent à quasiment toutes nos problématiques. »

Christoph Quatember, montage et entretien chez SRW Automation & Service GmbH
Photo de tous les produits du package

Smart and Safe Package 2

Photo de tous les produits du package

Système d’interverrouillage de sécurité PSENmlock + boîte à boutons-poussoirs PITgatebox + micro automate configurable de sécurité PNOZ m B0.1

La solution pour votre protecteur mobile : un interverrouillage de sécurité associé à l’unité de commande adaptée et à un système de commande de sécurité :

  • Système d’interverrouillage de sécurité PSEN ml ba 1.1 unit
  • Boîte à boutons-poussoirs PIT gb LLLE
  • Micro automate configurable de sécurité PNOZ m B0.1

« Nous aurions pu faire appel à quatre ou cinq corps de métiers différents pour chaque sous-tâche. Mais nous souhaitions avoir un interlocuteur et un fournisseur unique. La confiance est un facteur important. C’est pour cette raison que, pour notre prochain projet, nous travaillerons assurément avec Pilz. »

Karl Kaufmann, directeur de production chez Scheucher Holzindustrie GmbH

Smart and Safe Package 3

Capteur de sécurité PSENmag + arrêt d’urgence PITestop + micro automate configurable de sécurité PNOZ m C0

La solution simple pour la surveillance de protecteurs mobiles : un système avec des coûts optimisés composé d’un capteur de sécurité magnétique et d’un système de commande de sécurité de Pilz, certification incluse.

  • Capteur de sécurité magnétique PSEN ma1.4p-50 / PSEN ma1.4-10mm / 1unit
  • Bouton-poussoir d’arrêt d’urgence PIT es Set1s-6c
  • Micro automate configurable de sécurité PNOZ m C0

« Il n’était pas facile de reproduire l’application existante, car le système de commande supérieur est intégré dans le muting. Pilz nous a donc été d’un grand secours : de la planification à la réception en matière de sécurité, en passant par l’installation des nouveaux composants, tout s’est parfaitement déroulé en un temps record ».

Michael Hronek, technicien en automatisation et responsable des systèmes de contrôle-commande chez NÖM AG
Photo de tous les produits du package

Smart and Safe Package 4

Photo groupée des produits du quatrième package

Système d’interverrouillage de sécurité PSENmlock + ensemble poignée de porte PSEN ml DHM

Le package complet pour les protecteurs mobiles franchissables : un système d’interverrouillage de sécurité avec l’ensemble poignée de porte correspondant, qui réunit une poignée de porte, un actionneur et un système de déblocage à des fins d’évacuation dans une même solution.

  • PSEN ml ba 1.1 switch
  • PSEN ml DHM
  • PSEN ml mounting plate
  • PSEN ml DHM mounting plate

« Les caractéristiques de montage et de diagnostic sont particulièrement conviviales. Elles nous permettront à l’avenir de mettre en œuvre l’interverrouillage des protecteurs mobiles sur presque toutes nos machines ».

Frank Stiefel, concepteur chez Brodbeck GmbH

Vos avantages en un coup d’œil :

  • Excellent rapport qualité/prix : un package composé de produits de sécurité de haute qualité
  • Savoir-faire étendu : une longue expérience en matière de sécurité
  • Utilisations multiples : différents packages pour des applications très diversifiées
  • Contact direct : un expert vous fournit des conseils personnalisés
  • Prestations de services et formations adaptées : un large éventail de thèmes

Prenez contact avec nous !

Top
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]