La société Nordpan Rubner Holzbauelemente GmbH fabrique au Tyrol des panneaux monocouches et multicouches de haute qualité destinés à diverses applications dans le domaine de la construction en bois. Afin d'améliorer encore la qualité, l'efficacité des matériaux et la durabilité de ses produits, l'entreprise a automatisé la réparation, jusqu'alors effectuée manuellement, des défauts tels que les nœuds, les fissures ou les coulées de résine. Le résultat est une ligne de production hautement efficace qui assure la finition des panneaux en bois naturel avec précision et en préservant les matériaux. L'automatisation croissante ayant mis la sécurité des machines au centre des préoccupations, Pilz a mis en œuvre un concept de sécurité global pour Nordpan Rubner, allant de l'appréciation du risque à la conformité CE, en passant par l'intégration de capteurs de sécurité. Le système d’interverrouillage de sécurité PSENmlock est au cœur de cette solution matérielle.
Une automatisation sécurisée pour plus de sécurité dans la construction en bois
Réparation automatisée des panneaux en bois naturel
Solution de sécurité pérenne
Pour la nouvelle installation de réparation, Pilz a développé le concept de sécurité ainsi que la solution de sécurité, et a accompagné le projet depuis l'analyse des risques jusqu'à la mise en œuvre technique et la conformité CE, en passant par la définition du niveau de performance requis. Étant donné que plusieurs unités de sciage, de fraisage et de perçage fonctionnent au sein de l'installation, les protecteurs mobiles ne doivent pouvoir s'ouvrir qu'une fois que tous les mouvements dangereux se sont arrêtés de manière sûre. C'est pourquoi le système d’interverrouillage de sécurité PSENmlock est utilisé sur les portes d'accès de la ligne de production encastrée : le système de déblocage à des fins d’évacuation intégré à ce dispositif permet aux opérateurs de quitter à tout moment l'intérieur de l'installation en toute sécurité en cas de danger. Nordpan Rubner a ainsi bénéficié d'une solution de sécurité robuste et pérenne, alliant une grande disponibilité, des processus de maintenance sécurisés et une automatisation évolutive pour les prochaines phases d'extension de l'installation de réparation.
Les avantages en un coup d’œil
- Maintenance et utilisation en toute sécurité de l'installation de réparation grâce à des protecteurs mobiles équipés d'un système de déblocage à des fins d’évacuation
- Un concept de sécurité et une solution de protecteurs mobiles sûre, résistante à la poussière et aux secousses, destinée à la construction en bois, le tout proposé par un même fournisseur
- Une architecture de sécurité évolutive et standardisable pour d'autres projets d’automatismes
Témoignage d’un client
« L'innovation, des investissements constants et une philosophie de qualité sans compromis constituent nos fondements. En effet, grâce à un concept de sécurité rigoureux, la technologie moderne devient le moteur d'une qualité naturelle des produits. Pilz joue ici le rôle de partenaire intégré – tant sur le plan technique que sur celui du conseil, tout en garantissant la conformité réglementaire. »
À propos de Nordpan Rubner
Fondée en 1969, la société Nordpan Rubner Holzbauelemente GmbH fabrique depuis plus de 50 ans des panneaux en bois naturel de haute qualité destinés à diverses applications dans le domaine de la construction en bois. L'entreprise, dont le siège se trouve à Strassen (Tyrol oriental), produit sur son site des panneaux en bois naturel destinés à diverses applications et à différents secteurs : sa gamme comprend des panneaux monocouches et multicouches de différentes qualités et dimensions. Les plus de cinq millions de mètres carrés de panneaux en bois naturel produits chaque année sont utilisés dans la construction de halls et de bâtiments industriels, l'aménagement intérieur et les façades.
Nos produits intégrés à l’application
Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]