La presse hydraulique de 120 tonnes et d’une soixante d’années du fabricant italien de pompes et centrifugeuses électriques, Mencarelli Pompe e Valvole S.r.l, était fondamentalement solide mais n’était plus à la pointe de la technique de commande. En 2025, Mencarelli dont le siège se trouve à Bresso près de Milan, a décidé de moderniser cette presse, certes ancienne mais importante pour l’entreprise. L'objectif du rétrofit était de rendre la presse hydraulique non seulement plus sûre pour les opérateurs, mais aussi plus intuitive à utiliser. Pour la planification et la mise en œuvre, Mencarelli recherchait un partenaire fiable disposant d'un savoir-faire technique plus approfondi et d'une vision claire de la sécurité. Avec le kit complet comprenant le concept de sécurité et de commande, y compris l'intégration d'une solution de visualisation moderne, Pilz Italia a remis la presse à l’état actuel de la technique.
Plus de 60 ans et comme neuve !
Mise à jour de sécurité pour presse ancienne
Confiance maximale dans la sécurité
Dans la première étape du retrofit, Pilz a clarifié, dans le cadre d'une analyse des risques, quels étaient les dangers potentiels émanant de la presse et quelles mesures devaient être prises pour protéger les opérateurs. Le chargement et le déchargement de la presse, en particulier, comportaient des risques identifiables pour l'opérateur. La pièce maîtresse de la solution de sécurité et de commande intégrée actuelle se compose aujourd'hui de l'appareil de base PNOZ m B1 du micro automate configurable PNOZmulti 2 ainsi que du PC industriel IndustrialPI. En tant que Soft-PLC, il est responsable dans la presse des mouvements d’axes synchrones du moteur. Le côté de commande ouvert est désormais équipé de deux barrières immatérielles PSENopt II : une intervention spontanée ou volontaire dans la zone d'action de la presse déclenche l'arrêt en toute sécurité du coulisseau de la presse. Le retrofit a conservé la structure habituelle de la presse hydraulique, le concept innovant de sécurité et de commande offrant en même temps la meilleure protection possible. Sur lequel les opérateurs peuvent pratiquement compter à l'aveugle.
Avantages en un coup d’œil
- Rétrofit de presse pour une machine pratiquement neuve
- Rentabilité absolue : 60 % maximum par rapport à une nouvelle acquisition
- Kit complet intégré de solutions de sécurité, de commande et de visualisation, conçu exactement selon les spécifications
Témoignage d’un client
« Pilz a réussi à intégrer des technologies de sécurité modernes dans une mécanique entièrement révisée et a ainsi créé au final une machine pratiquement neuve. Pilz a parfaitement transposé nos idées individuelles complexes en une solution maniable et efficace. La collaboration a été exemplaire du début à la fin, les coûts calculés ont été respectés de manière fiable. »
À propos de Mencarelli Pompe e Valvole S.r.l.
Officine Meccaniche Fratelli Mencarelli, dont le siège se trouve à Bresso, près de Milan, fabrique principalement des pompes et des centrifugeuses électriques à usage industriel et civil. Fondée en 1948 en tant qu'entreprise artisanale, Mencarelli est devenue dans les années qui ont suivi un expert du formage à froid de l'acier inoxydable. Avec la reprise de l'entreprise par Asco Pompe en 2024, Mencarelli a de nouveau élargi son portefeuille. Le groupe d'entreprises est actif dans le monde entier et ses clients sont présents dans de nombreux secteurs industriels.
Nos produits intégrés à l’application
Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]