Transports à haute pression en toute sécurité

Hydrogène – sécurisé du stockage au transport !

Dans le cadre du projet HY.City.Bremerhaven lancé par GP JOULE et Greenfuels, l’électricité excédentaire de Bremerhaven (Allemagne) sera convertie en hydrogène à faible teneur en CO2 et mise à la disposition du secteur des transports, entre autres. Pour ce faire, deux remorques spéciales développées par GP JOULE et équipées chacune de quatre compartiments de réservoirs à haute pression sont remplies de manière entièrement automatique avec ce gaz facilement inflammable et comprimées jusqu’à 380 bars. Lorsqu’il est mélangé à l’oxygène, l’hydrogène devient hautement explosif : le remplissage et le vidage des réservoirs spéciaux à haute pression impliquent des risques importants. Pour cette raison, GP JOULE a opté pour le micro automate configurable de sécurité PNOZmulti 2 de Pilz, qui a fait ses preuves dans l’industrie : il surveille le processus de transfert en toute fiabilité grâce au traitement des valeurs analogiques avec sécurité intégrée.

Des solutions de sécurité éprouvées reconsidérées

La difficulté consistait à concevoir un processus uniforme, simple et sécurisé pour le remplissage et le vidage des remorques au niveau des stations-service et autres stations d’approvisionnement. Le système de commande de sécurité ne devait pas se trouver dans les stations, mais dans les remorques. Or, il n’existait pas de solution standard. C’est pourquoi GP JOULE et Pilz ont développé conjointement une solution de sécurité mobile nouvelle et unique en son genre, basée sur le micro automate configurable de sécurité PNOZmulti 2. Ce système comprend l’appareil de base PNOZ m B1 avec plusieurs modules d’entrées analogiques de sécurité et un module de sorties relais de sécurité. Grâce au traitement des valeurs analogiques avec sécurité intégrée, le PNOZmulti 2 surveille le respect des paramètres pertinents et des valeurs seuils critiques lors des changements de pression, de température, ainsi que de la vitesse de chargement et de déchargement. Le bloc « Surveillance de la rampe de sécurité » intégré dans le PNOZmulti Configurator permet un réglage précis et une surveillance dynamique des valeurs seuils au niveau d’intégrité de sécurité SIL 2.

Les avantages en un coup d’œil

  • Surveillance fiable des processus de transfert et réponse rapide aux erreurs
  • Haute précision et capacité d’adaptation de la solution de sécurité
  • Solution compacte et modulaire pour des processus efficaces et sécurisés

À propos de GP JOULE

Pour GP JOULE, dont le siège se trouve à Reußenköge (Frise du Nord, Allemagne), l’hydrogène représente la « batterie de la transition énergétique » et possède un potentiel de développement qui est loin d’être épuisé. Fondée en 2009, l’entreprise se considère comme un fournisseur d’énergie intégré qui développe et met en œuvre des solutions énergétiques durables et renouvelables. GP JOULE emploie près de 1 000 collaborateurs et est active dans différents domaines liés aux énergies renouvelables, tels que l’énergie photovoltaïque et éolienne, le chauffage, la mobilité, et en particulier l’hydrogène.

Nos produits intégrés à l’application

Top
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Cet article a-t-il été utile ?
Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:+32 (0)9 321 75 70
Mail: [email protected]

Que pouvons-nous faire pour vous ?


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire