Reconditionnement des produits frais en toute simplicité et sécurité

Solution de sécurité hybride pour les cadences élevées

A+F Automation und Fördertechnik a dû relever le défi de trouver une solution de sécurité pour sa trieuse-emballeuse, une installation d’emballage complexe qui protège à la fois l’opérateur et garantit l’efficacité. Point essentiel : une structure hybride de la solution, afin que les fabricants d’installations, tout comme les exploitants, puissent modifier à tout moment les paramètres de processus du système de commande maître, sans que cela interfère avec le système de commande de sécurité. La productivité des différentes étapes du processus constituait également un critère important. Avec la solution de sécurité hybride modulaire composée du système de commande de sécurité PNOZmulti 2, du répartiteur de terrain décentralisé PDP67 et du système pour protecteurs mobiles PSENslock 2 fournis par Pilz, son partenaire de longue date, A+F a trouvé une solution globale économique et fonctionnellement cohérente.

Une solution modulaire sécurise la trieuse-emballeuse

Sur la trieuse-emballeuse de 25 mètres de long, des dispositifs de protection sécurisent les ouvertures destinées à l’alimentation et au prélèvement, les chargeurs de cartons et de découpes ainsi que les portes et les capots. La protection des différentes étapes du processus et des opérateurs est assurée par le PNOZmulti 2 et les capteurs intelligents PSEN : le système pour protecteurs mobiles PSENslock 2 sécurise douze portes sur la machine A+F avec une force d’interverrouillage de 1 000 N chacune. L’opérateur demande l’accès lorsque cela est nécessaire. Comme les préhenseurs de la trieuse-emballeuse se mettent automatiquement en position de base, il n’est pas nécessaire de remettre l’installation en position de départ, cette tâche étant fastidieuse. Le processus est donc plus efficace. À cela s’ajoute le fait que le système pour protecteurs mobiles est raccordé par plug & play aux modules d’entrées décentralisés PDP67. Le système de commande de sécurité PNOZmulti 2 évalue quelle porte est par exemple « ouverte / interverrouillée ». Les messages de diagnostic en texte clair sur l’afficheur du PNOZmulti 2 permettent ainsi de remédier rapidement aux dysfonctionnements – pour des processus plus productifs !

Les avantages en un coup d’œil

  • Sécurité modulaire et facile à maîtriser pour une utilisation et une mise en conformité simplifiées
  • Des solutions d’amélioration qui renforcent la cybersécurité : toute tentative de fraude ou d’accès non autorisé aux données est rendue plus difficile.
  • Réduction des temps de mise en service : système d’interverrouillage de sécurité PSENslock 2 directement raccordé aux modules d’entrées de sécurité répartiteurs de terrain PDP67 par plug & play

Témoignage d’un client

Avec une renommée bien établie dans l’industrie du packaging et un réseau d’assistance mondial, Pilz est considéré par nos clients comme l’équipementier privilégié en matière de sécurité et de cybersécurité. Nous n’avons effectivement trouvé que chez Pilz une solution complète aussi convaincante qui combine de manière exemplaire la sécurité, la configuration et la facilité d’utilisation, comme le diagnostic et le câblage !

Michael von Zmuda, directeur du service Ingénierie chez A+F Automation + Fördertechnik GmbH

À propos de A+F Automation + Fördertechnik GmbH

Fondée en 1974 et basée à Kirchlengern (Allemagne), la société A+F développe et produit des machines d’emballage et de conditionnement de haute qualité. Depuis 2017, elle fait partie du groupe international EOL Packaging Experts GmbH, qui propose des machines et des systèmes d’emballage et de conditionnement tertiaires. Au-delà de la construction de machines proprement dite, le groupe se consacre au montage et à la mise en service de solutions automatisées de fin de ligne dans l’industrie du packaging. En plus des machines standard, la gamme comprend notamment des installations adaptées aux besoins du client, y compris des solutions innovantes en matière de manutention.

Nos produits intégrés à l’application

Top
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Cet article a-t-il été utile ?
Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:+32 (0)9 321 75 70
Mail: [email protected]

Que pouvons-nous faire pour vous ?


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire