Traitement du courrier avec diligence et en toute sécurité

Rénovation à la chaîne

Dans le plus grand centre logistique de la société Österreichische Post AG, un convoyeur entièrement automatisé d’environ huit kilomètres de long devait être équipé de systèmes de contrôle-commande modernes. Un objectif et en même temps un défi : une disponibilité considérablement plus élevée de l’installation. Il s’agit d’une priorité absolue – conformément au « règlement sur le service universel », les envois postaux doivent parvenir au destinataire dans les délais fixés par ledit règlement. Les travaux de rénovation n’ont donc pu être réalisés que dans des créneaux horaires très restreints durant le week-end. En tant qu’entrepreneur principal, Pilz était responsable de l’ensemble des travaux de rénovation et de modernisation. Aujourd’hui, le nouveau concept technique et les solutions d’amélioration, sous la régie du système d’automatismes PSS 4000, assurent une plus grande flexibilité et sécurité. En prime : une rénovation pratiquement sans interruption !

Une mise à jour parfaitement sécurisée

L’installation automatisée de convoyage et de tri à Vienne-Inzersdorf gère jusqu’à 46 000 envois de lettres par heure et doit fonctionner sans heurts 24 heures sur 24. Les boutons-poussoirs d’arrêt d’urgence disposés tout au long de la ligne de convoyage et en particulier au niveau des stations de transfert permettent de s’assurer qu’en cas de problème, les opérateurs peuvent arrêter rapidement l’installation et intervenir. Mais comme l’installation complète s’est arrêtée après un arrêt d’urgence, il était impératif de trouver une solution de sécurité à la fois pratique et conforme aux normes. C’est pourquoi la rénovation prévoyait de diviser l’installation de convoyage en quatre zones. Cela permet aujourd’hui de garantir que seule la zone directement concernée s’arrête si un conteneur de transport se coince. La mise à jour technique réalisée par Pilz a été irréprochable à tous les points de vue : dans chacune des différentes phases des travaux de rénovation, il a été possible de recourir à l’ancien système – le PSS 3000 – jusqu’à ce que le nouveau système installé fonctionne parfaitement.

Les avantages en un coup d’œil

  • Pas d’arrêt de production pendant la phase de rénovation : l’intégration des systèmes s’est faite pratiquement en même temps que l’exploitation.
  • Mise en conformité simple du système de commande programmable PSS 3000 avec son successeur, le système d’automatismes PSS 4000
  • Plus grande disponibilité de l’installation : en cas d’arrêt d’urgence, seule la zone concernée est désactivée.

Témoignage d’un client

Nous connaissions déjà Pilz et savions que ses produits fonctionnent très bien et surtout que la qualité est excellente. » La coordination et la préparation précise des différentes étapes de travail, la communication ouverte ainsi que la concertation avec le partenaire participant au projet et avec nous à la maintenance : Pilz a géré tout cela de main de maître. Cela a été un formidable travail d’équipe couronné de succès. »

Simon Kizil, spécialiste en systèmes et chef de projets au sein de l’équipe de maintenance du centre logistique postal de Vienne de la société Österreichischen Post AG

À propos de Österreichische Post AG

En tant que premier prestataire de services logistiques et postaux en Autriche, Österreichische Post AG propose des prestations dans les domaines de la distribution de courrier et de colis, du publipostage ainsi que vis à vis des filiales et des établissements bancaires. L’entreprise exploite 16 centres de tri et de logistique dans tout le pays et emploie environ 28 000 personnes. Grâce à son réseau de filiales et de centres logistiques couvrant l’ensemble du territoire, le prestataire de services logistiques et postaux s’adresse aussi bien aux particuliers qu’aux entreprises. Ayant son siège social à Vienne, Österreichische Post AG est devenue une entreprise juridiquement indépendante en 1999.

Nos produits intégrés à l’application

Top
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Cet article a-t-il été utile ?
Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:+32 (0)9 321 75 70
Mail: [email protected]

Que pouvons-nous faire pour vous ?


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire