Une CHR en toute sécurité, pour que ça ne fasse pas mal

Un cobot en toute sécurité pour la production de bandes lumineuses à LED

Chez le fabricant autrichien de systèmes d’éclairage ZKW AG, une collaboration homme / robot pour l’assemblage de bandes lumineuses à LED pour les SUV électriques devait permettre d’augmenter la rentabilité de la production grâce à une véritable application collaborative, tout en réduisant considérablement la charge de travail humaine. Le point délicat était la broche de vissage construite à cet effet par l’entreprise elle-même, qui devait être sécurisée conformément aux normes. Le défi consistait à mettre en œuvre l’application CHR de manière à ce que toutes les exigences de sécurité soient respectées – et que celle-ci fonctionne en toute sécurité sans enceintes de sécurité ou barrières immatérielles et avec des cadences très élevées. Pour ce faire, l’entreprise a sollicité les experts en sécurité de Pilz Autriche. Ceux-ci ont apporté leur aide et leurs conseils, de l’appréciation du risque conformément à la norme, à la validation finale et à la déclaration de conformité CE.

Un partenaire compétent pour élaborer des solutions d’amélioration adaptées

En raison du nombre de pièces prévu et de la cadence qui en découle, une automatisation complète du processus de montage n’aurait pas été judicieuse. La solution proposée est une CHR lors de laquelle la broche se rabat latéralement au contact de la main humaine. Cela est possible grâce à un capteur spécial installé sur la broche de vissage, qui signale très tôt au robot – avant que cela ne fasse mal – que la main de la personne se trouve dans la zone dangereuse. Comme la CHR et les solutions d’amélioration conformes aux normes qu’elle nécessite étaient un terrain inconnu pour ZKW, Pilz, en tant que partenaire pour la sécurité, a réalisé l’analyse des risques et, sur cette base, a élaboré des solutions d’amélioration pour l’application. Au cœur de ces solutions se trouve le fait que tous les mouvements du cobot sont surveillés en toute fiabilité par le système de commande du robot lui-même. Le déroulement du process « homme et cobot » s’effectue ainsi en toute sécurité – et avec une qualité de fabrication élevée et constante, il est aussi environ 20 % plus rapide !

Les avantages en un coup d’œil

  • Solutions d’amélioration conformes aux normes de l’application CHR
  • Gain de temps de 20 % grâce à la CHR en toute sécurité
  • Cadence planifiée possible en respectant toutes les exigences de sécurité

Témoignage d’un client

Pour ce nouveau projet de cobot, il était tout à fait logique d’avoir à nos côtés un partenaire expérimenté, avec lequel nous avons établi une relation de confiance. Son soutien a tout simplement été exceptionnel à tous points de vue.

Christian Blamauer, directeur de l’ingénierie des processus et des ressources d’exploitation chez ZKW

À propos de ZKW AG

Depuis 2018, le groupe ZKW fait partie du groupe sud-coréen LG. Il s’est spécialisé dans le développement et la production de systèmes d’éclairage haut de gamme et de modules électroniques innovants pour les véhicules. En tant que fournisseur de systèmes de plus de 80 collaboratrices et collaborateurs dans la construction de machines et d’installations en interne, le groupe est un partenaire international très demandé par l’industrie automobile. Le siège de l’entreprise ZKW AG, y compris le développement et la production, se trouve à Wieselburg en Autriche.

Nos produits intégrés à l’application

Top
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Cet article a-t-il été utile ?
Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:+32 (0)9 321 75 70
Mail: [email protected]

Que pouvons-nous faire pour vous ?


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire