Chez le fournisseur d’énergie WEB Windenergie AG situé en Basse-Autriche, les bornes de recharge sur le système de recharge du parc de démonstration devaient être alimentées en courant continu (DC). Valeur ajoutée : accélérer la recharge des voitures électriques. L’objectif était de rendre cela possible de la manière la plus flexible possible via une multitude de points de distribution, c’est-à-dire de bornes de recharge. Cependant, le courant continu présentant plus de risques pour la sécurité que la recharge traditionnelle par courant alternatif (AC), l’une des exigences était de mettre en œuvre le système de stationnement, y compris les bornes de recharge, en toute sécurité et efficacité pour toutes les parties concernées. WEB Windenergie a trouvé en Pilz un partenaire compétent : l’instance de commande centralisée dans l’installation de démonstration, le système d’automatismes PSS 4000, assure ici la sécurité nécessaire.
Recharge (et bornes de recharge) sécurisée(s)
Une recharge plus rapide en courant continu pour l’e-mobilité
L’automatisation pour une énergie plus sûre
Au total, cinq places de parking devraient pouvoir être équipées d’une borne de recharge de 10 kW chacune et une protection en courant continu devrait être installée derrière chaque module de recharge. Le thème de la sécurité a été au cœur de la mise en œuvre : un circuit électrique sécurisé ou la prise en compte de tous les composants de sécurité ainsi que des systèmes de contrôle-commande modernes ont été les points clés. Autre contrainte : le concept de sécurité devait intégrer des exigences de sécurité aussi bien pour le réseau de courant continu que pour le réseau de courant alternatif. La solution complète : le système de commande PSSuniversal PLC du système d’automatismes PSS 4000 utilisé aujourd’hui – il répond aux exigences de sécurité et surveille également le répartiteur de réseau et/ou connecte la matrice de commutation de manière à ce que les modules définis et sélectionnés pour la recharge fonctionnent sur les bornes de recharge appropriées. De plus, le système de commande gère d’autres dispositifs de sécurité, par exemple les circuits d’arrêt d’urgence. Ainsi, W.E.B peut mettre en œuvre la recharge des voitures électriques avec un maximum de sécurité.
Les avantages en un coup d’œil
- Les modules de charge peuvent être connectés en parallèle
- Pas d’arrêt complet du système de chargement du parc en cas de dysfonctionnement
- Sécurité pour les réseaux de courant continu et alternatif
Témoignage d’un client
En partenariat avec Pilz, nous avons opté pour le système d’automatismes PSS 4000, qui s’adapte parfaitement à nos exigences dans le système. L’échange professionnel et la solution adaptée nous ont finalement convaincus.
À propos de WEB Windenergie AG
La société WEB Windenergie AG, en abrégé W.E.B., est une entreprise autrichienne de production d’énergie active dans le monde entier et dont le siège se trouve à Pfaffenschlag en Basse-Autriche. L’entreprise produit de l’électricité verte principalement à partir de l’énergie éolienne et solaire. En 2024, W.E.B. compte au total 284 éoliennes, 50 installations photovoltaïques et deux petites centrales hydroélectriques en service sur 132 sites. L’Autriche, l’Allemagne, la République tchèque, la France, l’Italie, le Canada et les États-Unis en font partie. Ensemble, ils ont une capacité de 735 mégawatts.
Notre produit intégré à l’application
Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]