Le rétrofit de presses comme s’il était tiré d’un manuel

Remettre l’ancien en bon état – et devenir encore plus productif !

Le fabricant mondialement connu de systèmes de guidage Grass GmbH – entre autres de rails télescopiques – avait besoin d’une remise à niveau de la sécurité d’une ligne complète de presses pour le forgeage de l’acier dans son usine de Salzbourg. En ce qui concerne les exigences normatives en termes de sécurité, les presses occupent une position particulière : On recherchait donc un partenaire capable de rendre les installations « un peu » anciennes conformes aux normes et de les remettre à niveau par rapport aux techniques de sécurité ou aux systèmes de contrôle-commande actuellement en vigueur. La société salzbourgeoise a trouvé en Pilz Autriche un expert qui s’est acquitté de cette tâche comme si elle était tirée d’un manuel. Les principaux acteurs chargés de la sécurité sont aujourd’hui le micro automate configurable PNOZmulti 2 et le système d’automatismes PSS 4000 ; les capteurs de sécurité PSEN et l’unité de commande PITgatebox complètent le tout pour garantir une ligne de presses entièrement sécurisée.

Remise à niveau de la sécurité sur et autour de la presse

L’objectif était d’augmenter la stabilité du processus de la ligne de presse lors de la transformation de l’acier. Le rétrofit des trois parties de la machine, à savoir la courroie sans fin et l’appareil de planage, la profileuse et la poinçonneuse automatique, prévoyait notamment l’installation d’une toute nouvelle armoire électrique et d’un pupitre de commande. Pour la mise en conformité des techniques de sécurité, le micro automate configurable PNOZmulti 2, équipé de modules pour la commande de la presse en toute sécurité, était au premier plan sur la profileuse. Pour l’automatisation standard, le système d’automatismes prioritaire PSS 4000 est intégré, ainsi que de nouveaux arrêts d’urgence à câble et le capteur de sécurité PSENcode pour la surveillance du positionnement. La courroie sans fin avec la machine de planage est maintenant sécurisée par le système d'interverrouillage de sécurité PSENmlock, qui peut être géré en toute sécurité via l’unité de commande PITgatebox, et avec lui le protecteur mobile. Partout où une sécurité sans barrières a dû être mise en place, les barrières immatérielles de sécurité PSENopt II pour la protection des doigts, des mains et du corps complètent les dispositifs existants. Après la rénovation, une ligne de presses prête à la production a ainsi pu être mise en service.

Les avantages en un coup d’œil

  • Augmentation de la productivité de la ligne de presse grâce à une réduction des temps de cycle de 3,5 à 3 secondes
  • Un maximum de sécurité, en conformité avec les normes et l’état actuel des techniques de sécurité ainsi que des systèmes de contrôle-commande selon l’EN ISO 13849-1
  • Rétrofit de presses réalisé par un même fournisseur pour toutes les composantes de la ligne de presses

Avis du client

« Si une rénovation similaire devait être envisagée, nous savons exactement à qui nous adresser grâce à l’expérience acquise jusqu’à présent. En effet, il s’agissait d’une procédure telle qu’elle est décrite dans les manuels : respect des délais, conseils avisés et indépendants des fabricants, mise en œuvre proprement dite, procédure finale d’évaluation de la conformité – tout a vraiment fonctionné à la perfection ».

Andreas Huber, responsable de la maintenance chez Grass GmbH

À propos de Grass GmbH

Le groupe autrichien Grass est le leader mondial dans l’expertise des systèmes de guidage pour l’industrie du mobilier, et compte 1 890 employés répartis sur sept sites de production en Europe et en Amérique, ainsi que quatorze succursales de vente. En tant que partenaire de développement et fournisseur de systèmes, cet acteur mondial propose depuis plus de 70 ans des produits et solutions innovants selon le slogan « Moved by Grass ». La gamme comprend des tiroirs, des guidages, des charnières, des rabats, des compartiments intérieurs et des systèmes d’ouverture, notamment pour une ouverture sans poignée.

Nos produits intégrés à l’application

Top
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Cet article a-t-il été utile ?
Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:+32 (0)9 321 75 70
Mail: [email protected]

Que pouvons-nous faire pour vous ?


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire