Dans leurs spectacles, les Ehrlich Brothers enchantent régulièrement leur public grâce à des illusions fascinantes. Pour cela, l’interaction entre la magie et la technique doit fonctionner parfaitement et en toute sécurité à tous les niveaux, sans exception. Pour surveiller en toute sécurité la caméra qui se déplace sur le bord de la scène, les barrières immatérielles flexibles PSENopt II de type 3 de Pilz ont fait leur apparition au cœur de l’action dans la régie technique.
Une application magique pour nos barrières immatérielles – en scène !
Accès sécurisé aux dessous de la scène
La caméra est montée sur un chariot qui traverse l’accès aux dessous de la scène à grande vitesse. Jusqu’ici, des flashs lumineux avertissaient de l’arrivée de la caméra. Il était nécessaire d’optimiser ce concept afin de renforcer la sécurité des techniciens de scène et d’exclure toute fraude. Aujourd’hui, des barrières immatérielles PSENopt II de type 3 à déclenchement manuel de Pilz sécurisent cette zone dangereuse. Lorsqu’une personne franchit la première paire de barrières immatérielles alors que la caméra est en mouvement, le chariot de la caméra est immédiatement arrêté. Il est nécessaire que cette personne franchisse la deuxième paire de barrières immatérielles pour que la zone soit automatiquement acquittée et libérée, et que la caméra puisse se remettre en mouvement. Avec cette adaptation, les Ehrlich Brothers peuvent entièrement se concentrer sur la dramaturgie de leur spectacle afin d’offrir une illusion parfaite.
Les avantages en un coup d’œil :
- Les barrières immatérielles PSENopt II de type 3 sont adaptées aux applications jusqu’à PL d
- Le temps de réponse rapide des barrières immatérielles garantit la distance la plus courte possible vis-à-vis de la zone dangereuse
- Sécurité et fiabilité même en cas de montage et démontage réguliers des techniques de scène
À propos d’Ehrlich Entertainment GmbH & Co.KG
Les magiciens « Ehrlich Brothers » font partie de la société Ehrlich Entertainment GmbH & Co. KG fondée en 2005. Cette entreprise dont le siège est situé à Bünde près de Bielefeld en Allemagne s’occupe de l’organisation des tournées des magiciens et du bon déroulement de leurs prestations scéniques.
« Notre secteur exige des contacts directs, des décisions rapides et des prestations de services fiables. Avec un produit de qualité optimale et une solution conçue sur mesure en fonction de nos besoins, Pilz nous a convaincus que nous avions choisi le partenaire adéquat. »
Le produit dans l’application:
Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]