La solution de la barrière de sécurité maintient les trappes fermées

Les conditions fondamentales ayant changé peu avant la date de livraison, le concept de sécurité d’un mélangeur horizontal a dû être adapté le plus rapidement possible. En quelques jours seulement, Pilz et le constructeur de machines spéciales Herbst ont intégré dans l’installation le système pour protecteurs mobiles PSENmlock qui répond aux nouvelles exigences.

Solution de sécurité personnalisée en quelques jours

En raison d’un changement de la situation de l’installation, le concept de sécurité antérieur du mélangeur horizontal pour l’alimentation était inefficace d’un seul coup et la livraison de l’installation dans les délais était compromise. En étroite collaboration avec Pilz, Herbst a développé une alternative pour la fixation des trappes sur le malaxeur : avec le système pour protecteurs mobiles PSENmlock, une solution appropriée a rapidement été trouvée qui combine un interverrouillage de sécurité et un verrouillage de sécurité dans un même appareil.
L’actionneur mécanique, articulé et flexible, monté dans ce système pour protecteurs mobiles, assure une compensation de tolérance élevée même si les portes sont affaissées. Par ailleurs, la tolérance de fermeture du système de sécurité pour protecteurs mobiles a été lui-même étendue de 10 millimètres supplémentaires grâce à un système mécanique. Cela signifie qu’il n’y a plus de risque de blessure par un malaxeur en inertie en cas d’ouverture trop précoce des trappes de maintenance et de nettoyage. Le mélangeur horizontal est arrivé chez le client juste à temps.

Les avantages de cette solution pour le client :

  • Le PSENmlock peut être intégré de manière flexible même dans des situations de montage inhabituelles – c’est idéal pour les machines spéciales
  • L’application nécessite une solution robuste : Le PSENmlock se caractérise par une longue durée de vie grâce à sa robustesse mécanique et son boîtier stable.
  • Verrouillage et interverrouillage en toute sécurité jusqu’à PL e / SIL 3 dans un même produit

Une action de partenariat bien ciblée sur les objectifs – de la problématique, de la livraison du PSENmlock à la mise en œuvre finale, y compris le montage en association avec un mécanisme de verrouillage étendu ! Pilz nous a apporté ici un soutien exemplaire !

Stephan Schöning, chef de projet de Herbst Maschinentechnik GmbH

À propos de Herbst

Herbst Maschinentechnik GmbH

Herbst Maschinentechnik GmbH propose des machines et des solutions dans les domaines de la technique de malaxage, de la construction de machines spécifiques et spéciales, des machines commandées par processus, de la construction d’installations, des techniques de manutention et de vidange ainsi que de la technique du découpage de tôle.
Avec 30 employés, Herbst fabrique des installations selon les souhaits de ses clients et met à disposition sa propre installation pilote pour les essais.

Notre produit intégré à l’application :

Top
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Cet article a-t-il été utile ?
Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:+32 (0)9 321 75 70
Mail: [email protected]

Que pouvons-nous faire pour vous ?


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire