Processus sécurisés avec les barrières immatérielles de sécurité PSENopt II

La nouvelle génération d’équipements de protection électrosensibles PSENopt II de Pilz permet à la société autrichienne SRW Automation & Services GmbH de résoudre toute une série de tâches de sécurité et standard pour les applications avec des robots, les machines à transfert rotatif ainsi que le chargement et le déchargement de matériel. La grande robustesse et les temps de réponse rapides de la barrière immatérielle de sécurité ont été décisifs pour son utilisation. Un avantage supplémentaire : Pilz est la seule entreprise à fournir les barrières immatérielles de type 3 qui étaient requises ici.

Solution de sécurité à réaction rapide avec une flexibilité maximale

Barrières immatérielles de sécurité sur installation de conditionnement en carton

SRW a choisi une solution de sécurité de Pilz sans grillage périmétrique pour deux installations différentes : des barrières immatérielles PSENopt II sécurisent le processus sur une machine de remplissage qui met en place des cartons par un convoyeur, puis les empile dans un conteneur de transport à l’aide d’un robot. Elles permettent un chargement et déchargement flexible, sans compromettre le processus de fabrication. De même, on utilise des PSENopt II sur une cellule d’assemblage dans laquelle des composants sont tout d’abord assemblés, puis pressés sur une plaque d’impression. Elles veillent ici à exclure les risques liés au robot à 6 axes intégré dans la cellule ou à la servopresse et / ou à la machine à transfert rotatif.

Pour les deux applications de SRW, il était fondamental de satisfaire à la plus grande flexibilité possible pour le chargement et le déchargement des pièces ainsi que pour l’utilisation du PSENopt II. À cela s’ajoutait l’exigence d’utiliser une solution de type économique : les barrières immatérielles y satisfont de par leur type 3. Pour finir, la priorité générale pour SRW était d’obtenir une solution complète de sécurité, disponible, avec des fonctionnalités de diagnostic et de maintenance conviviales.

Barrières immatérielles de sécurité sur cellule robotisée

« Nous avons choisi les nouvelles barrières immatérielles PSENopt II de Pilz car elles sont les seules sur le marché en catégorie 3 avec un montage rapide et simple, raccourcissent la phase d’installation et de mise en service et conviennent à quasiment toutes nos problématiques. »

Andreas Stummer, responsable des ventes techniques et de la gestion de projet chez SRW Automation & Service GmbH

Les avantages et bénéfices de la solution :

Barrières immatérielles de sécurité pour machine de conditionnement en carton et remplissage
  • Mise en œuvre en toute simplicité des applications PL (d) grâce aux barrières immatérielles de sécurité de type 3
  • Particulièrement robustes et insensibles aux chocs, collisions et vibration (50 g max.)
  • Montage facile pour les deux applications
  • Temps de réponse extrêmement rapides

À propos de SRW Automation & Service

L’intégrateur de systèmes autrichien fournit des solutions clés en main innovantes dans le domaine de la robotique complexe, du regroupement d’installations et de la construction de machines spéciales. L’entreprise conçoit, développe et fabrique des systèmes de commande et des installations conformément aux souhaits des clients. SRW se distingue particulièrement par la conception, l’intégration et l’interconnexion de composants individuels.

Logo SRW Automation & Service GmbH

Le produit dans l’application :

Top
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Cet article a-t-il été utile ?
Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:+32 (0)9 321 75 70
Mail: [email protected]

Que pouvons-nous faire pour vous ?


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire