Sur les pentes de la Zugspitze, le plus haut sommet allemand qui culmine à 2 962 m, un nouveau téléphérique baptisé « Seilbahn Zugspitze » a été inauguré en 2017. Cette remontée mécanique aux performances record parcourt 4 467 mètres en franchissant un dénivelé de 1 945 mètres. Ses deux cabines peuvent transporter jusqu’à 580 passagers par heure jusqu’à la station d’altitude et vers la vallée. Avec une fréquentation quotidienne pouvant atteindre 5 000 personnes, la sécurité est une priorité absolue !
C’est pourquoi le système d’automatismes PSS 4000 a été mis en place. En coopération avec la société Frey AG Stans, membre du groupe Doppelmayr/Garaventa depuis le 1er avril 2017, Pilz a conçu une solution d’automatismes de sécurité pour la commande de l’ensemble du Seilbahn Zugspitze.
La sécurité et le standard pour le Seilbahn Zugspitze
Concrètement, le PSS 4000 assure la commande en toute sécurité et la communication entre le système central et les sous-systèmes tels que la commande d’entraînement, le dispositif de surveillance à distance ou le système de visualisation.
Le logiciel PAS4000 permet de programmer et de configurer le système d’automatismes. La solution intègre par ailleurs des concepts de désactivation spécifiques. « Les concepts de désactivation sont des mesures qui sécurisent un entraînement même en cas de défaillance de certains sous-systèmes », explique Hansruedi Schleiss de Frey AG Stans. Le fait que le système d’automatismes PSS 4000 commande aussi bien les fonctions de sécurité que les fonctions standard a été déterminant dans le choix de cette solution de Pilz. Ainsi, il n’est plus nécessaire de distinguer ces deux fonctions.
« Le téléphérique est à la pointe de la technologie. Nous disposons d’une installation flambant neuve qui comprend non seulement le meilleur matériel technique, mais aussi un excellent système de commande et une visualisation pratique. La solution est parfaite. En tant que point culminant de l’Allemagne, nous avions besoin d’une solution au sommet de son art. »
Les avantages de l’application en un coup d’œil :
- Association des fonctions de sécurité et standard au sein du système de commande
- Réalisation de concepts de désactivation
- Programmation et configuration simples avec le logiciel PAS4000
« Le travail en partenariat a toujours été très constructif et positif, en particulier dans le cadre des projets de développement en amont de ce projet d’installation. À l’avenir, nous poursuivrons la mise en œuvre de concepts et de projets communs et nous comptons sur une collaboration positive avec Pilz. »
À propos de Bayerische Zugspitzbahn
En sa qualité de prestataire de services moderne exploitant 27 téléphériques et remontées mécaniques ainsi que sept établissements gastronomiques, Bayerische Zugspitzbahn hisse les conquérants des cimes à près de 3 000 mètres d’altitude. Quelque 300 collaborateurs accueillent toute l’année des hôtes venus du monde entier pour leur offrir une expérience inoubliable en montagne.
À propos de Doppelmayr/Garaventa
En tant que leader du marché de la construction de remontées mécaniques en matière de qualité et de technologie, le groupe Doppelmayr/Garaventa exploite des sites de production ainsi que des filiales commerciales et d’assistance dans plus de 40 pays à travers le monde. À ce jour, l’entreprise a installé plus de 14 900 remontées mécaniques pour ses clients dans 95 pays. Grâce à sa flexibilité, son savoir-faire et son esprit pionnier, le groupe a su relever tous les défis sur les marchés traditionnels et émergents.
Nos produits intégrés à l’application :
Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]