La société de transport De Lijn transporte plus de 500 millions de passagers par an dans la région d’Anvers (Belgique). Les systèmes de commande du métro d’Anvers ont fait leur temps : Le système d’automatismes PSS 4000-R(ail), basé sur un logiciel, qui remplace la technologie obsolète, est plus fiable, plus performant et plus efficace. Le transfert des technologies se fait de façon modulaire, sans interruption du fonctionnement plus longtemps que nécessaire.
Le métro plus ponctuel grâce au système d’automatismes PSS 4000
Système d’automatismes homologué pour l’exploitation ferroviaire
Sous la ville d’Anvers, trois lignes de métro se croisent au niveau du « Triangle ». Des systèmes de commande et de surveillance garantissent qu’un seul métro à la fois puisse entrer dans la station. L’ancienne technologie s’étant avérée de plus en plus sujette à des défaillances, il fallait agir. Depuis 2015, le PSS 4000-R prend en charge les tâches standard et de sécurité. Si deux métros arrivent à peu près en même temps, le système d’automatismes décide lequel a la priorité. Le PSS 4000-R commande et surveille, en plus des postes d’aiguillage et des signaux lumineux, les capteurs et les détecteurs qui sont placés dans les voies ferrées et qui sont responsables de la distance minimale entre deux trains.
L’ensemble des mesures à prendre peut être mise en œuvre étape par étape, sans intervenir dans l’infrastructure électrotechnique des nœuds ferroviaires des postes d’aiguillage, des techniques de signalisation et des armoires électriques. Cette technologie est hautement standardisée, des adaptations individuelles à des tâches particulières sont possibles sans problème.
Les avantages en un coup d’œil :
- Système d’automatismes pour le ferroviaire, compatible avec SIL 4
- Les modules R satisfont aux homologations CENELEC
- Gain de place et compacité dans l’armoire électrique
- Permet une architecture flexible, modulaire et une mise en place rapide, étape par étape
- Des tâches de commande et de surveillance dans un même système
« Pour De Lijn, le PSS 4000-R est la base appropriée qui permettra, au cours des prochaines années, de rendre d’autres tronçons plus sûrs et plus fiables. Grâce à la qualité de l’assistance et des conseils de Pilz, nous sommes ici sur la bonne voie. »
À propos de De Lijn
De Lijn est une entreprise régionale de transport de personnes dans l’agglomération d’Anvers qui véhicule plus de 500 millions de passagers par an. Cette société de transport exploite un vaste réseau de bus ainsi que plusieurs tramways situés dans les provinces flamandes en Belgique.
Notre gamme de produits :
Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]