Déplacer des locomotives en toute sécurité avec le système d’automatismes PSS 4000

Déplacer des locomotives en toute sécurité avec le système d’automatismes PSS 4000

Schweizer Electronic AG, spécialiste en techniques ferroviaires, propose des solutions innovantes afin de sécuriser les chantiers, les passages à niveau ainsi que les systèmes de commande à distance sans fil pour les locomotives de marchandises. Lors de la commande à distance d’une locomotive de traction de trains de marchandises de Bombardier, le système d’automatismes PSS 4000-R, en tant qu’interface entre le récepteur et le système de commande de la locomotive, contrôle la plausibilité et la cohérence des signaux, assurant ainsi la sécurité exigée selon SIL3.

Le PSS 4000-R gère les tâches de sécurité et de commande complexes

La locomotive de ligne de Bombardier, équipée du système de commande à distance sans fil LocControl100 de Schweizer Electronic, détache et assemble les trains de marchandises sans conducteur. À partir d’un appareil de commande manuelle, l’agent de manœuvre déplace la locomotive sur une distance pouvant atteindre 1 000 mètres, vers l’avant, vers l’arrière, freine et accélère. Schweizer Electronic, en charge de la commande, de la programmation, de la validation et de la documentation, a dû entre autres clarifier la meilleure façon de mettre en œuvre les caractéristiques de performance et de sécurité, en termes de systèmes de contrôle-commande électroniques.

Le système d’automatismes PSS 4000-R commande et surveille les signaux relatifs à la sécurité. Si la locomotive dépasse par exemple la vitesse de déplacement prédéterminée, le système entame un freinage d’urgence. Les modules Railway sont robustes vis-à-vis des perturbations électromagnétiques, des températures extrêmes et des charges mécaniques, tel que cela se produit habituellement dans le domaine ferroviaire.

Le PSS 4000-R gère les tâches de sécurité et de commande complexes

Les avantages en un coup d’œil :

  • Système de commande à distance sans fil homologué SIL3
  • Adapté à de nombreuses utilisations dans les techniques ferroviaires
  • Gère les tâches de sécurité et de commande complexes
  • Rend l’exploitation ferroviaire automatisée plus flexible et plus productive
  • Satisfait aux homologations CENELEC
  • Contrôlé par le TÜV, économique, utilisation standard
Déplacer des locomotives en toute sécurité avec le système d’automatismes PSS 4000

« Nous avons cherché une solution de sécurité performante qui soit cependant facile à appliquer pour pouvoir mettre en œuvre les nombreuses exigences de Bombardier de manière efficace et à moindres coûts. Nous l’avons trouvée dans le système d’automatismes PSS 4000-R ! »

Thomas Koch, directeur des produits Systèmes sans fil chez Schweizer Electronic
Logo Schweizer Electronic

À propos de Schweizer Electronic

Schweizer Electronic dont le siège social est situé à Reiden/Suisse, s’est construit un nom au cours des dernières années dans le domaine ferroviaire, grâce à ses compétences et à son savoir-faire, aussi bien en Europe qu’en outre-mer. Avec ses 150 collaborateurs, l’entreprise se focalise sur des solutions innovantes afin de sécuriser les chantiers, les passages à niveau ainsi que les systèmes de commande à distance sans fil pour les locomotives de marchandises.

Notre gamme de produits :

Top
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Cet article a-t-il été utile ?
Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:+32 (0)9 321 75 70
Mail: [email protected]

Que pouvons-nous faire pour vous ?


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire