PNOZmulti : automatismes pour les joints non visibles

Plaqueuse de chants HOMAG KAL 370

Le joint de colle visible sur les meubles appartiendra bientôt au passé : une procédure laserTec développée par HOMAG soude les chants et les plaques sans joint visible.

Lors de l’usinage des chants dans ses machines pour l’industrie des meubles, HOMAG mise notamment sur l’utilisation de lasers haute performance – et au passage également sur le système de sécurité librement configurable PNOZmulti de Pilz. HOMAG s’assure ainsi d’éviter les risques possibles sur le poste de travail de l’opérateur.

Une gestion efficace de la sécurité rend le laser en état sûr

La plaqueuse de chants HOMAG KAL 370 profiLine utilise un laser à diode pour la pose de différents chants. Les lasers haute performance avec une puissance de 2,5 kW à environ 4 kW sont par essence très dangereux : tout contact avec la peau ou les yeux entraîne des lésions très graves, voire la mort.

Le PNOZmulti de Pilz assure ainsi sur la KAL 370 la gestion intégrée de la sécurité : en cas d’ouverture délibérée ou accidentelle du capot de protection, la surveillance en toute sécurité des protecteurs mobiles déclenche, avec le dispositif d’interverrouillage process électromagnétique PSENslock de Pilz, la coupure immédiate et en toute sécurité du laser. En plus des boutons-poussoirs d’arrêt d’urgence, le PNOZmulti veille à la position de départ correcte du laser ainsi qu’à la présence d’une pièce à usiner. Le système de sécurité surveille simultanément la circulation du courant sur le laser ainsi que la présence de fumée et de feu sur la buse de soufflage installée.

Une gestion efficace de la sécurité rend le laser en état sûr

Les avantages en un coup d’œil :

  • PNOZmulti : système de sécurité autonome et sans rétroaction : le PNOZmulti de Pilz assure la gestion intégrée de la sécurité chez HOMAG
  • Infraudabilité maximale (codage) et protection des process grâce à l’interverrouillage magnétique : l’ouverture du capot de protection déclenche la surveillance en toute sécurité des protecteurs mobiles et la coupure immédiate et en toute sécurité du laser

La procédure laserTec permet à HOMAG de satisfaire aux normes maximales pour l’usinage des chants. Les clients sont convaincus par les avantages de la procédure.

Bernhard Dettling

« Les lasers haute performance avec une puissance jusqu’à 4 kW présentent un risque d’incendie. Avec l’intégration du PNOZmulti et du dispositif d’interverrouillage process PSENslock de Pilz, l’opérateur de l’installation n’a plus aucun souci à se faire concernant son intégrité corporelle. »

Bernhard Dettling, Développement des commandes électrotechniques chez Homag
Logo Homag Group AG

À propos de Homag

HOMAG Group AG, dont le siège est à Schopfloch (Allemagne), emploie plus de 6 000 personnes à travers le monde. L’entreprise fabrique entre autres des machines et des installations pour la production de meubles, de sols en parquet et en stratifié, de fenêtres, de portes et d’escaliers. La machine individuelle pour l’artisanat fait également partie de la gamme de produits, au même titre que la ligne de fabrication reliée conçue pour une utilisation industrielle. Dans le secteur de la fabrication de meubles, HOMAG mise sur des procédures extrêmement modernes qui permettent à ses clients de produire des meubles avec une qualité maximale.

Notre gamme de produits :

Top
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Cet article a-t-il été utile ?
Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:+32 (0)9 321 75 70
Mail: [email protected]

Que pouvons-nous faire pour vous ?


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire