Variateurs de puissance de Pilz pour tous les entraînements

Variateur de puissance PMCtendo DD5

Xactools s’est spécialisée dans le développement de solutions spéciales automatisées pour les techniques d’approvisionnement, de palettisation et de mesure. Grâce au variateur de puissance universel PMCtendo DD5 de Pilz et à une liaison Profinet, l’entreprise peut commander tous les moteurs de manière rapide, précise et simple.

Xactools a développé pour un sous-traitant automobile une cellule de test à plateau rotatif avec 16 stations de contrôle et 21 axes verticaux et linéaires à entraînement. On utilisait jusqu’à présent dans des installations comparables des variateurs numériques de différents fabricants.

 

Un régulateur performant pour chaque entraînement

Avec le passage au standard Ethernet industriel Profinet avec TCP/IP, Xactools a choisi le PMCtendo DD5 de Pilz. Les nouveaux variateurs de puissance permettent de régler des servomoteurs, des moteurs asynchrones et linéaires, ainsi que des entraînements rotatifs directs et des servoactionneurs linéaires de quasiment tous les fabricants. Grâce à la possibilité de programmation interne dans le variateur numérique, le PMCtendo DD5 se déplace particulièrement vite vers les positions cibles. La saisie des positionnements souhaités peut se faire directement en unités SI (mm, m, etc.). Le PMCtendo DD5 de Pilz augmente la productivité des installations et réduit les temps d’arrêt ainsi que les coûts de stockage et d’exploitation de l’utilisateur.

Un régulateur performant pour chaque entraînement

Les avantages et bénéfices de la solution :

  • Un seul variateur numérique pour tous les cas d’entraînement : il est possible de régler des servomoteurs, des moteurs asynchrones et linéaires, ainsi que des entraînements rotatifs directs et des servoactionneurs linéaires de quasiment tous les fabricants
  • Une solution Motion Control de sécurité, rapide et précise : grâce à la possibilité de programmation interne dans le variateur numérique, le PMCtendo DD5 se déplace particulièrement vite vers les positions cibles
Thomas Erb, gérant de Xactools

« Le variateur de puissance PMCtendo DD5 de Pilz constitue pour nous quasiment la seule alternative : nous n’avons plus qu’à nous préoccuper d’un seul type de régulateur, le paramétrage et la mise en service nous font perdre nettement moins de temps et d’argent. Nos clients profitent d’installations économiques, fiables et conviviales. »

Thomas Erb, gérant de Xactools
Logo Xactools GmbH

À propos de Xactools

L’entreprise moyenne Xactools, dont le siège est situé à Lauffen am Neckar en Souabe (Allemagne), s’est fait une réputation par le passé en proposant des solutions spécifiques dans les techniques d’approvisionnement, de palettisation et de mesure. Les exigences élevées de l’industrie automobile sont depuis devenues un standard, même pour les autres secteurs d’activités.

Top
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Cet article a-t-il été utile ?
Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:+32 (0)9 321 75 70
Mail: [email protected]

Que pouvons-nous faire pour vous ?


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire