Capteurs de sécurité inductifs PSENini

Capteurs de sécurité pour une détection de position en toute sécurité

Photo du PSENini

Les capteurs de sécurité inductifs PSENini vous permettent de détecter en toute sécurité les positions au sein d’une machine. Ils détectent sans contact le rapprochement d’objets métalliques et fournissent ainsi les signaux de sécurité nécessaires aux positionnements et aux fins de course. Le principe de fonctionnement inductif réduit l’usure et augmente la durée de vie. Vous travaillez en toute sécurité et avec une grande productivité !

Capteurs de sécurité inductifs – intégration flexible

Le PSENini détecte les positions telles que les fins de course avec sécurité et précision. Par ailleurs, ce capteur de proximité inductif sert de générateur d’impulsions pour des tâches de comptage ou pour la détection de mouvements de rotation. Pour ce faire, le capteur n’a pas besoin d’actionneurs spécialement codés. Il réagit aux métaux et peut donc être intégré facilement dans la machine, ce qui permet de gagner de la place.

Les différentes variantes offrent une grande flexibilité d’intégration dans votre application. Le capteur de proximité en forme de cube avec boîtier en matière plastique détecte des objets jusqu’à une distance de commutation de 15 mm. Les trois variantes cylindriques avec boîtier en acier inoxydable permettent des distances de commutation de 2 à 10 mm et, grâce à la classe de protection IP68/IP69, conviennent également aux domaines d’utilisation soumis à des règles d’hygiène contraignantes. D’autre part, les capteurs offrent une plage de températures de -25 °C à +70 °C

Photo des capteurs de proximité inductifs

Les avantages que vous apportent le capteur de sécurité inductif PSENini

  • Fiable sans angle mort : aucune distance minimale n’est nécessaire entre le capteur et l’objet
  • Nombreuses possibilités d’utilisation : quatre versions permettent des distances de commutation de 2 à 15 mm
  • Utilisation possible jusqu’à PL d, cat. 2 (EN ISO 13849-1) / SIL 2 (CEI 62061) ; en cas d’utilisation redondante jusqu’à PL e, cat. 4 / SIL 3
  • Utilisation possible dans les secteurs soumis à des règles d’hygiène contraignantes : un boîtier en acier inoxydable offre une classe de protection IP68/IP69
  • L’affichage des états par LED permet un diagnostic rapide
  • Polyvalence et robustesse d’utilisation : insensible aux vibrations, à la poussière et à l’humidité
  • Facilité d’intégration : les sorties de sécurité OSSD permettent une connexion directe au système de commande de sécurité

Les capteurs de proximité inductifs PSENini peuvent être utilisés dans plusieurs domaines

Les capteurs de sécurité inductifs sont utilisés dans les applications les plus diverses, comme par exemple dans les installations d’emballage et de conditionnement, dans le secteur agroalimentaire ou dans la construction d’outils. L’intégration est très simple, car les capteurs de sécurité inductifs disposent de sorties de sécurité OSSD standardisées. Cela permet une connexion directe avec le système de commande de sécurité adapté, comme par exemple le PNOZmulti, le myPNOZ ou le PSS4000.

Détection en toute sécurité de la position

Intégré dans les applications avec des grues de levage, le capteur de sécurité inductif PSENini détecte les fins de course respectives en toute fiabilité et sécurité. Le PSENini détecte la position actuelle de la grue de levage et garantit, en combinaison avec le système de commande de sécurité adéquat – comme par exemple le micro automate configurable de sécurité PNOZmulti 2 – le mouvement en toute sécurité de la grue de levage. Le capteur de proximité en forme de cube PSEN in-D-A-N avec une distance de commutation de 15 mm est idéal pour cette application.

Contrôle de la vitesse de rotation en toute sécurité

Parallèlement à la détection en toute sécurité de la position, le capteur de proximité inductif PSENini permet également de surveiller en toute sécurité la vitesse de rotation. Cela signifie, par exemple, qu’il est possible de déterminer la position exacte des plateaux tournants afin de s’assurer que le traitement requis est effectué aux positions respectives. Souvent, l’espace disponible dans ces applications est limité, c’est pourquoi les capteurs de proximité cylindriques PSENini, avec leur forme compacte et une distance de commutation de 2 à 10 mm, sont idéalement adaptés. 

Notre gamme de produits

PSENini

Les capteurs de sécurité inductifs pour une détection de position en toute sécurité et sans contact.

Accessoires pour PSENini

Parfaitement adaptées aux capteurs de sécurité inductifs PSENini : des aides au montage pour une installation rapide et simple.
Câble jaune enroulé

Technique de raccordement

Vous trouverez ici un vaste choix d’adaptateurs et de câbles pour les capteurs de sécurité inductifs PSENini

Technique de raccordement
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be