Verrous de sécurité PSENbolt

La solution pouvant être combinée pour la surveillance en toute sécurité des protecteurs mobiles

Verrous de sécurité PSENbolt

Le verrou de sécurité PSENbolt est composé d’un verrou et d’une poignée de porte mécaniques et de différents capteurs de sécurité pouvant être combinés et basés sur différents principes actifs. Par conséquent, des conceptions personnalisées et coûteuses n’ont pas lieu d’être. Le verrou de sécurité satisfait aux exigences les plus élevées de protection contre le contournement et la fraude.

En fonction du capteur utilisé, le PSENbolt garantit la surveillance en toute sécurité des protecteurs mobiles – jusqu’à la catégorie de sécurité la plus élevée PL e selon l’EN/ISO 13849-1 ou SIL CL 3 selon l’EN/CEI 62061. Les verrous de sécurité PSENbolt peuvent être utilisés dans de nombreux secteurs d’activités et de nombreuses applications. En association avec le relais de sécurité PNOZsigma ou les micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, vous obtenez une solution complète économique d’un même fournisseur.

Nouveauté : Verrous de sécurité PSENbolt avec système mécanique pour protecteurs mobiles PSENmech avec interverrouillage

Verrous de sécurité PSENbolt

En association avec le système mécanique de sécurité pour protecteurs mobiles PSENmech (PSEN me5), vous disposez désormais de nouvelles variantes PSENbolt. Grâce à l’interverrouillage intégré, elles permettent une solution économique avec des protecteurs mobiles pour la protection des personnes et des process.

Vous pouvez choisir entre des variantes standard et des variantes avec clé. Ces dernières permettent de verrouiller le verrou dans une position précise et empêchent ainsi le redémarrage non souhaité de la machine, par exemple pendant la maintenance.

Plus d’informations sur le système pour protecteurs mobiles PSENmech

Verrous de sécurité PSENbolt – vos avantages

  • Réduction des coûts de développement et de montage
  • Solution avec optimisation des coûts qui est constituée d’un capteur de sécurité, d’une poignée de porte et d’un pêne
  • Combinaison simple d’un à deux capteurs
  • Longue durée de vie grâce à la protection mécanique et au matériel robuste
  • La targette protège contre une fermeture involontaire du verrou

Caractéristiques des verrous de sécurité

Caractéristiques des verrous de sécurité
  • Solution complète composée d’un verrou mécanique, d’une poignée de porte et de capteurs de sécurité
  • Conçus pour des applications jusqu’à PL e selon l’EN / ISO 13849-1 ou jusqu’à SIL CL 3 selon l’EN / CEI 62061 avec un capteur de sécurité codé, par exemple le PSEN code
  • Ouverture de la porte : à droite ou à gauche
  • Système de déblocage à des fins d’évacuation disponible en tant qu’accessoire
  • Variantes avec et sans clé
  • Possibilité de pose de cadenas pour empêcher mécaniquement la fermeture des protecteurs mobiles
  • Indice de protection : IP67

Surveillance en toute sécurité des protecteurs mobiles avec le verrou de sécurité PSENbolt

Le verrou de sécurité PSENbolt est particulièrement bien adapté aux protecteurs mobiles difficilement ajustables et aux protecteurs mobiles exposés à de fortes vibrations. D’autre part, le verrou de sécurité est idéal pour les domaines dans lesquels les protecteurs mobiles sont souvent ouverts et refermés. En fonction du principe actif des capteurs de sécurité utilisés, différentes applications avec des protecteurs mobiles peuvent être sécurisées avec le verrou de sécurité PSENbolt :

Interrupteur de sécurité mécanique PSENmech (PSEN me1) : La force d’extraction élevée du PSENmech empêche une ouverture accidentelle du protecteur mobile grâce au dispositif d’interverrouillage.

Capteur de sécurité magnétique PSENmag 1.4 : Le PSENmag offre une solution avec optimisation des coûts dans le cas d’exigences insignifiantes en termes de protection contre la fraude et le contournement.

Capteur de sécurité codé PSENcode : Une protection maximale contre la fraude dans un encombrement minimal vous est garantie grâce à la transmission d’un code précis de l’actionneur au capteur (principe clé-serrure).

Combinaison du système mécanique pour protecteurs mobiles PSENmech avec interverrouillage (PSEN me5) et du capteur de sécurité codé PSENcode : le PSENmech empêche une ouverture accidentelle grâce au dispositif d’interverrouillage. Le PSENcode offre une protection maximale contre la fraude jusqu’à PL e selon l’EN/ISO 13849-1 ou SIL CL 3 selon l’EN/CEI 62061.

Surveillance en toute sécurité des protecteurs mobiles avec le verrou de sécurité PSENbolt

Secteurs d’activités pour les verrous de sécurité

Notre gamme de produits : Verrous de sécurité PSENbolt

Verrous de sécurité PSENbolt

Les combinaisons sont possibles avec le capteur de sécurité magnétique PSENmag, le capteur de sécurité codé PSENcode et / ou l’interrupteur de sécurité mécanique PSENmech. Essayez !
Top
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Assistance technique
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
Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire