Système d’interverrouillage de sécurité PSENmlock

Verrouillage et interverrouillage en toute sécurité dans un même produit !

Photo du système d’interverrouillage de sécurité PSENmlock

Le système d’interverrouillage de sécurité PSENmlock offre un verrouillage et un interverrouillage en toute sécurité pour la protection des personnes et des process jusqu’à la catégorie de sécurité maximale PL e.

L’interverrouillage en toute sécurité est commandé par deux canaux. De ce fait, le capteur est particulièrement adapté à l’utilisation sur des machines présentant une course de freinage dangereuse, pour lesquelles un interverrouillage en toute sécurité jusqu’à PL d ou PL e est nécessaire.

En association avec les systèmes de contrôle-commande de Pilz, vous obtenez une solution complète de sécurité pour la surveillance et la commande de l’interverrouillage des protecteurs mobiles.

Nouvellement certifié!

En plus de répondre aux normes EN ISO 14119 et ISO 13849-1, le PSENmlock est désormais également conforme aux exigences des normes EN CEI 62061 et CEI 61508. Par ailleurs, le PSENmlock offre encore plus de possibilités d’application avec les deux nouveaux indices de protection IP65 et IP69 (en plus de l’indice de protection IP67). Dans le cas de l’IP69, veuillez noter que le câble doit être protégé contre le nettoyage à haute pression.

Faites votre choix parmi les variantes du PSENmlock

Vous avez le choix entre les variantes de base PSENmlock pour le câblage individuel et les variantes PSENmlock pour le montage en série. Les deux variantes sont disponibles avec réinitialisation de la tension d’alimentation ou avec reset automatique ainsi qu’avec différents codages.

Variantes de base et variantes pour le montage en série

Variantes de base du PSENmlock et variantes pour le montage en série

En plus des variantes de base PSENmlock pour le câblage individuel, nous vous proposons d’autres variantes pour le montage en série. Celles-ci permettent une installation économique grâce à une réduction des opérations de câblage et au montage en série des signaux d’entrées et de sorties de sécurité.

La combinaison avec le Safety Device Diagnostics (SDD) permet par ailleurs un diagnostic simple et détaillé des capteurs de sécurité et réduit ainsi les temps d’arrêt. Par ailleurs, le SDD permet une commande ciblée des différents capteurs ou protecteurs sans nécessiter de câblage spécifique et coûteux dans l’armoire électrique. Vous obtenez un montage en série économique et réduisez vos opérations de câblage.

Variantes avec réinitialisation de la tension d’alimentation et reset automatique

Variantes du PSENmlock avec réinitialisation de la tension d’alimentation et reset automatique

Le PSENmlock propose des variantes avec réinitialisation de la tension d’alimentation et reset automatique. Alors qu’avec les variantes avec réinitialisation de la tension d’alimentation, un reset, autrement dit la coupure de l’alimentation, est nécessaire après l’actionnement du système de déblocage à des fins d’évacuation, cette obligation disparaît avec les variantes à reset automatique. Dans ce cas, le reset s’effectue par le réarmement du système de déblocage à des fins d’évacuation ainsi que par la fermeture du dispositif de protection.

Le déverrouillage d’urgence ne peut pas être utilisé pour les variantes à reset automatique. En effet, selon la norme EN ISO 14119, le déverrouillage d’urgence doit toujours pouvoir être réarmé au moyen d’un outil ou d’une autre mesure (telle que la réinitialisation de la tension d’alimentation).

Système d’interverrouillage de sécurité PSENmlock mini – idéal pour les applications avec un espace restreint

Vous avez besoin de sécuriser des capots, des trappes ou des portes battantes et coulissantes de petite taille ? Avec sa petite taille de seulement 30 x 30 x 159 mm, le système d’interverrouillage de sécurité PSENmlock mini est 60 % plus petit que le PSENmlock et par conséquent idéal pour les applications avec un espace restreint.

En savoir plus sur le système d’interverrouillage de sécurité PSENmlock mini

Complétez votre solution pour protecteurs mobiles

Vous avez le choix entre l’ensemble poignée de porte PSENmlock avec système de déblocage à des fins d’évacuation intégré et des poignées de porte et systèmes de déblocage à des fins d’évacuation séparés :

Ensemble poignée de porte PSENmlock avec système de déblocage à des fins d’évacuation intégré

Ensemble poignée de porte avec système de déblocage à des fins d’évacuation intégré

Avec l’ensemble poignée de porte PSENmlock, vous obtenez une poignée de porte avec actionneur intégré et un système de déblocage à des fins d’évacuation intégré – adapté au système d’interverrouillage de sécurité PSENmlock. La poignée de porte jaune (à l’extérieur) permet de libérer l’actionneur pour l’ouverture ou la fermeture de la porte. La poignée rouge (à l’intérieur) permet d’actionner le système de déblocage à des fins d’évacuation. L’ensemble poignée de porte convient pour le montage sur la face interne ou externe de la porte ainsi que pour les portes avec ouverture à gauche ou à droite. Il dispose d’un dispositif de verrouillage pouvant accueillir jusqu’à 5 cadenas afin d’empêcher le redémarrage de la machine et peut être utilisé avec les capteurs PSENmlock codés et codés multiples.

Poignée de porte pouvant être combinée avec le système d’interverrouillage de sécurité PSENmlock

Poignées de porte séparées

À la place de l’ensemble poignée de porte, vous pouvez également combiner de simples poignées de porte avec le PSENmlock. Nos poignées pour portes battantes et coulissantes sont parfaitement adaptées au PSENmlock et permettent ainsi de disposer d’une solution économique et compacte pour la sécurisation des protecteurs mobiles.

Deux modèles de système de déblocage à des fins d’évacuation peuvent être associés à toutes les variantes du PSENmlock

Système de déblocage à des fins d’évacuation

Les deux variantes de système de déblocage à des fins d’évacuation peuvent être associées à toutes les variantes du PSENmlock , disponibles en tant qu’accessoires en option :

  • Le PSENml escape release est directement relié au capteur via une tige.
  • Le PSENml escape release cordset est monté sur le PSENmlock au moyen d’un câble de commande avec gaine. Il permet de monter le système d’interverrouillage de sécurité et le système de déblocage à des fins d’évacuation dans des lieux séparés.

Boîte à boutons-poussoirs PITgatebox : utilisation du capteur de sécurité et autorisations d’accès

Associez le PSENmlock à la boîte à boutons-poussoirs PITgatebox et obtenez des éléments de commande et de boutons-poussoirs supplémentaires pour une commande simple de votre système d’interverrouillage de sécurité : des arrêts d’urgence et boutons-poussoirs avec éclairage aux commutateurs à clé et boutons-poussoirs à clé.

Par ailleurs, il existe des variantes du PITgatebox intégrant le système d’autorisations d’accès PITreader. Cela garantit que seuls les collaborateurs autorisés ont accès à l’installation et peuvent exécuter des commandes telles que l’arrêt, le déverrouillage, le verrouillage ou  l’acquittement. Ainsi, vous empêchez les arrêts de machines non souhaités ou les pertes de qualité.

Boîte à boutons-poussoirs PITgatebox : utilisation du capteur pour protecteurs mobiles et autorisations d’accès

Avantages du système d’interverrouillage de sécurité PSENmlock

  • Sécurité maximale : verrouillage et interverrouillage en toute sécurité jusqu’à PL e  
  • Force d’interverrouillage élevée : jusqu’à 7 500 N
  • Diagnostic bien visible une fois installé : LEDs sur 3 côtés du boîtier
  • Longue durée de vie : boîtier robuste et grande résistance mécanique
  • Actionneur flexible : pour une compensation de tolérances élevées – même en cas d’affaissement des portes
  • Pas d’activation accidentelle de l’interverrouillage grâce au verrouillage intégré au redémarrage
  • Économe en énergie grâce à l’interverrouillage hors tension avec aimant bistable
  • Réduction des coûts de câblage grâce au montage en série

Caractéristiques du système d’interverrouillage de sécurité PSENmlock

  • Satisfait à toutes les exigences des normes ISO 13849-1, EN CEI 62061, CEI 61508, EN ISO 14119
  • Verrouillage en toute sécurité jusqu’à PL e / SIL 3, interverrouillage en toute sécurité jusqu’à PL e / SIL 3
  • Variantes : variantes de base et variantes pour montage en série avec / sans réinitialisation de la tension d’alimentation
  • Variantes de codage : codé, codé multiple, codé unique
  • Force d’interverrouillage en toute sécurité pouvant atteindre 7 500 N, force de maintien intégrée de 30 N
  • LED sur 3 côtés du boîtier
  • Indice de protection IP65 / IP67 / IP69* (*veuillez noter que le câble est protégé contre le nettoyage à haute pression)
  • Raccordement : M12, à 8 broches et M12, à 12 broches, Pigtail
  • Déblocage auxiliaire sur 3 côtés
  • Déverrouillage d’urgence (ne peut pas être utilisé pour les variantes à reset automatique)
  • Compatible avec SDD
LED sur 3 côtés du boîtier

Exemple d’application : conception robuste et force d’interverrouillage élevée pour portes lourdes

Le système de sécurité pour protecteurs mobiles PSENmlock utilisé sur une machine

Avec une force d’interverrouillage pouvant atteindre 7 500 N, le système d’interverrouillage de sécurité PSENmlock empêche toute ouverture involontaire des dispositifs de protection et offre une sécurité maximale.

Qu’il soit intégré à l’ensemble poignée de porte PSENmlock ou utilisé en tant qu’accessoire distinct : le PSENmlock peut également être employé, grâce à un système de déblocage à des fins d’évacuation en option, sur les portes accessibles des machines présentant des zones difficilement visibles. Avec l’ensemble poignée de porte PSENmlock, le système de déblocage à des fins d’évacuation est directement intégré à la poignée de porte. Le système de déblocage à des fins d’évacuation décentralisé offre quant à lui la possibilité de monter le capteur pour protecteurs mobiles à un endroit inaccessible à l’utilisateur. Ainsi, vos employés sont protégés de manière optimale même en cas de danger.

Pour plus d’informations :

Notre gamme de produits : Système d’interverrouillage de sécurité PSENmlock

Système d’interverrouillage de sécurité PSENmlock

Verrouillage et interverrouillage en toute sécurité dans un même produit – avec le système d’interverrouillage de sécurité PSENmlock.

Accessoires pour le système d’interverrouillage de sécurité PSENmlock

Parfaitement adapté au système d’interverrouillage de sécurité PSENmlock : accessoires pour le montage sur les profilés standard et les portes coulissantes.

Ensemble poignée de porte PSENmlock

Ensemble poignée de porte avec actionneur et système de déblocage à des fins d’évacuation intégrés et montage flexible sur la face interne ou externe du protecteur mobile.
Câble jaune enroulé

Technique de raccordement

Vous trouverez ici un vaste choix d’adaptateurs et de câbles pour le système d’interverrouillage de sécurité PSENmlock mini.

Technique de raccordement
Top
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Assistance technique
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
Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire