Un système de caméras de sécurité est un équipement de protection électrosensible fondé sur le traitement des images et conçu pour les applications dédiées à la sécurité. Contrairement aux caméras de surveillance traditionnelles qui servent en premier lieu à l’observation, les systèmes de caméras de sécurité respectent les exigences relatives à la sécurité des machines. Ils enregistrent et analysent avec fiabilité les données d’images afin de surveiller les zones dangereuses et d’envoyer des signaux dédiés à la sécurité au système de commande de la machine si nécessaire. Ils protègent ainsi les personnes contre les blessures et garantissent le respect des prescriptions de sécurité légales.
Systèmes de caméras de sécurité
Qu’est-ce qu’un système de caméras de sécurité ?
À quoi servent les systèmes de caméras de sécurité ?
Les systèmes de caméras de sécurité ont pour but de sécuriser les zones dangereuses au niveau des machines et des installations. Ils surveillent les espaces de protection, les accès ouverts ou les zones complexes en 2D ou 3D, et collectent des informations détaillées sur l’ensemble de la zone à surveiller. À titre d’exemple, ils sont fréquemment utilisés pour la sécurisation des presses plieuses.
Comment fonctionnent les systèmes de caméras de sécurité ?
Les systèmes de caméras de sécurité fonctionnent selon le principe suivant :
- Enregistrement des images : des capteurs optiques détectent la zone surveillée.
- Traitement des images : des algorithmes axés sur la sécurité analysent les données.
- Reconnaissance d’objets : le système fait la distinction entre les personnes et le matériel.
- Transmission de signal : en cas de danger, un signal de coupure de sécurité est envoyé au système de commande de la machine.
Quelles sont les principales normes de sécurité les concernant ?
Les systèmes de caméras de sécurité doivent respecter des normes et des exigences de sécurité strictes, telles que :
- Directive Machines 2006/42/CE – exigences fondamentales de sécurité
- EN ISO 13849-1 – niveau de performance (PL) pour les systèmes de commande dédiés à la sécurité
- EN 61508 – niveau d’intégrité de sécurité (SIL) pour les systèmes électriques/électroniques
- EN 954-1 – catégories de fonctions de sécurité
Exemple d’application : surveillance en toute sécurité de presses plieuses
Les systèmes de caméras télécentriques conviennent à la surveillance en toute sécurité des presses plieuses, car ils représentent toujours les objets à la même taille, quelle que soit la distance qui les sépare de la caméra. Ils s’installent sur le tablier de la presse plieuse et se déplacent par conséquent avec l’outil supérieur.
Grâce à une comparaison permanente des données entre la commande numérique de la presse plieuse, le système de commande de sécurité et le système de caméras mobile, le système de commande de sécurité détermine en toute fiabilité la position de l’outil supérieur au-dessus de la tôle à un moment précis. En fonction de la portée du champ de protection, il est également possible de surveiller des presses spéciales, telles que des presses tandem.
Les systèmes de caméras de protection et de mesure détectent même les plus petits corps étrangers qui se trouvent dans le champ de protection entre l’émetteur et le récepteur. Les faisceaux lumineux sont transmis de l’émetteur au récepteur via un objectif télécentrique qui se trouve sur le bord opposé de la presse plieuse. Les zones de protection se trouvent devant, derrière et en dessous de l’outil. Cette configuration empêche tout accès dangereux de chaque côté de la presse lors du pliage.
Pour plus d’informations :
Outre les systèmes de caméras, il est également possible d’assurer la surveillance des zones dangereuses à l’aide de capteurs optiques, tels que des barrières immatérielles de sécurité ou des scrutateurs laser, ou encore de capteurs avec radar. Vous trouverez ici plus d’informations sur l’utilisation de ces capteurs et leurs différences :
Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]