Composants de systèmes – bus de terrain

Des passerelles, des convertisseurs de protocoles fiables

Les passerelles Pilz s’occupent en toute fiabilité de la conversion de votre protocole. Les composants de systèmes vous sont fournis pour la communication entre les systèmes de commande du système d’automatismes PSS 4000 et entre les systèmes de commande d’autres marques. Par conséquent, les passerelles vous permettent une intégration simple du système de commande PSS 4000 de Pilz dans des architectures CANopen ou EtherCAT existantes.

Avantages des passerelles

  • Peuvent être intégrés dans les architectures CANopen ou EtherCAT existantes
  • Faibles coûts d’ingénierie du fait du mapping déjà fixé
  • Diagnostic sur les états des LEDs, diagnostics détaillés à partir du serveur internet

Caractéristiques des passerelles

  • Passerelle de Modbus/TCP esclave sur EtherCAT esclave – avec interface de bus de terrain EtherCAT
  • Passerelle de Modbus/TCP esclave sur CANopen esclave – avec interface de bus de terrain CANopen
  • Compatibles avec les systèmes de commande suivants : PSSuniversal PLC, PSSuniversal multi, PSS 4000 avec interface ETH-2, systèmes de commande Motion Control PMCprimo
  • Compatibles avec les appareils de diagnostic PMI

Notre gamme de produits: Composants de systèmes – bus de terrain

Passerelles

Il existe des convertisseurs de protocoles pour la communication entre les systèmes de commande du système d’automatismes PSS 4000 et des systèmes de commande d’autres marques. De ce fait, le PSS 4000 peut être intégré dans des architectures CANopen ou EtherCAT existantes.
Top
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:+32 (0)9 321 75 70
Mail: [email protected]

Que pouvons-nous faire pour vous ?


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire