Composants du système SafetyNET p

Utilisation flexible avec chaque architecture de réseau

Composants du système SafetyNET p

Avec les composants du système SafetyNET p, il est possible de réaliser une multitude de possibilités de conception de votre topologie des réseaux. Vous disposez de composants d’infrastructure Ethernet tels que des câbles et des connecteurs.

Dans les réseaux Ethernet, les composants du système SafetyNET p réalisent l’infrastructure des réseaux. Résultat : différentes topologies de réseaux et une augmentation de l’extension et de la performance des réseaux.

Avantages du connecteur SafetyNET p

  • Installation rapide et simple grâce à la technique de raccordement autodénudante (contact rapide, sans outil supplémentaire)
  • Compatible avec le « monde Office » par connecteur RJ 45
  • Les erreurs lors de la pose des fils sont évitées par un marquage en couleur

Connecteur et câble – une bonne combinaison

Câble SafetyNET p

  • Câble standard pour Ethernet industriel
  • Électrique : cat 5e, fast Ethernet (100 Mbits/s), 4 fils

Outil d’installation pince à dénuder

  • Outil pour dénuder les câbles SafetyNET p
  • Dénudage permettant un gain de temps, moins d’erreurs d’installation

Applications dans le réseau SafetyNET p

Augmentation de la disponibilité des réseaux :

  • La stabilité CEM peut être augmentée grâce à la communication à fibres optiques
  • Redondance en anneau si un tronçon de communication est interrompu ou si un composant est défectueux 

Augmentation de l’extension des réseaux :

  • Grâce à la communication à fibres optiques, l’inhibition de grandes distances n’est pas un problème
  • Il est possible de réaliser des distances pouvant atteindre 30 km

Segmentation logique par VLAN (Virtual LAN) :

  • Les switches administrables PSSnet SHL sont compatibles avec VLAN
  • VLAN permet une segmentation logique du réseau, quel que soit l’emplacement physique des appareils
  • Les abonnés peuvent se voir affecter un VLAN par configuration switch
  • L’exploitation de la largeur de bande disponible peut être augmentée
  • Les switches peuvent prioriser des données d’un VLAN par rapport à un autre VLAN

Notre gamme de produits : Composants du système SafetyNET p

Stripping Tool

Stripping Tool for SafetyNET p Cable
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be

Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:+32 (0)9 321 75 70
Mail: info@pilz.be

Que pouvons-nous faire pour vous ?


 

 


* Champs obligatoire