Le PSSuniversal Assistant sert à la sélection des modules et à la configuration du système d’entrées / sorties décentralisées PSSuniversal. Le logiciel PSSuniversal Startup permet de mettre en service rapidement le système d’entrées / sorties décentralisées PSSuniversal.
Vous pouvez déjà exécuter les premiers tests de câblage et de fonctionnement avant même l’assemblage complet de l’installation ou de la machine. Lorsque vous mettrez en route le logiciel de commande et le bus de terrain, l’ensemble de la périphérie sera déjà testé et opérationnel. Les mises en service peuvent être effectuées de manière indépendante et parallèle – cela permet de réduire les dépendances et de gagner du temps !