PSSuniversal – systèmes de commande du système d’automatismes PSS 4000

Fusion de la sécurité et du standard

Fusion de la sécurité et du standard

Le système d’automatismes PSS 4000 vous permet de réaliser des projets pour la sécurité et le standard. Les deux environnements fusionnent dans un système adapté de manière optimale qui vous offre des systèmes de commande dans deux classes de performance.

Les systèmes de commande PSSuniversal PLC sont la solution idéale pour les installations en ligne complexes. Vous pouvez les utiliser de manière autonome ou en réseau. Les systèmes de commande PSSuniversal multi conviennent à une utilisation dans des machines ou des petites installations. En association avec des modules d’entrées / sorties, réalisez des systèmes de commande parfaitement adaptés à vos besoins.

Les systèmes de commande PSSuniversal multi et PSSuniversal PLC peuvent être raccordés sans problème dans des architectures d’automatismes existantes et sur différents systèmes de commande d’une autre marque. Ils peuvent être utilisés en tant que système de commande API ou en tant que système de périphéries – à la fois pour la sécurité et le standard.

Une solution pour chaque exigence – les avantages

  • Traitement de fonctions de sécurité et standard (sans rétroaction)
  • Différentes classes de performance matérielles
  • utilisation possible comme système de commande autonome ou en réseau
  • Architecture modulaire du système pour une solution sur mesure
  • Gestion simple de fonctions complexes avec le logiciel PAS4000
  • Temps d’exécution des projets plus courts grâce à la programmation indépendamment du matériel
  • intégration possible dans des structures d’automatismes existantes
Une solution pour chaque exigence

Gestion de projets facile – caractéristiques des systèmes de commande PSSuniversal

Caractéristiques des systèmes de commande PSSuniversal
  • Bus de modules PSSuniversal pour raccorder jusqu’à 64 modules d’entrées / sorties
  • alimentation intégrée
  • Fonction switch intégrée pour la topologie linéaire SafetyNET p
  • Carte SD pour l’enregistrement du projet de l’appareil et des données de configuration
  • Correspond aux normes de sécurité internationales jusqu’à PL e
  • Normes relatives aux ascenseurs EN 81-1/2 et EN 50129
  • Configurable avec l’éditeur de programmes graphique PASmulti et / ou programmation en PAS IL (liste d’instructions), PAS LD (langage à contacts) et PAS STL (texte structuré) selon l’EN/CEI 61131-3

Des fonctions multiples pour vos exigences

La parfaite combinaison de différents composants et de logiciels détaillés caractérise le système d’automatismes PSS 4000. Différentes fonctions vous apportent leur soutien pour la réalisation de votre projet d’automatismes personnalisé : le Motion Monitoring pour la surveillance de sécurité du mouvement, la Fast Control Unit pour des commutations rapides ou la boîte à cames électronique de sécurité. Indispensable : le système de commande PSSuniversal PLC ou PSSuniversal multi.

Des fonctions multiples pour vos exigences

Applications et certificats

Applications et homologations

Nous avons mis notre savoir-faire complet concernant les applications multiples au service des systèmes de commande pour le système d’automatismes PSS 4000. Vous disposez de différentes fonctions pour la réalisation des applications les plus diversifiées. Par ailleurs, les systèmes de commande PLC identifiés par la lettre R disposent d’homologations spéciales. D’autre part, ils satisfont aux normes qui permettent l’utilisation dans le secteur ferroviaire et dans les ascenseurs / escalators. Pour les environnements difficiles, nous vous proposons les systèmes de commande PLC (-T) robustes qui peuvent être utilisés sur une plage de températures de -40 °C à 70 °C.

Notre gamme de produits : Systèmes de commande du système d’automatismes PSS 4000

Système de commande PSSuniversal PLC

Le PSSuniversal PLC est le « généraliste » du système d’automatismes PSS 4000. Le système de commande PLC est programmable dans les principaux langages de l’EN/CEI 61131-3 pour les tâches standard et de sécurité et il est configurable avec l’éditeur de programmes graphique PASmulti. La standardisation est tout simplement possible grâce aux blocs logiciels prédéfinis.
Top
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:+32 (0)9 321 75 70
Mail: [email protected]

Que pouvons-nous faire pour vous ?


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire