Les modules d’entrées / sorties peuvent être assemblés un par un en fonction de leurs besoins réels. Il existe un choix important de modules d’entrées /sorties pour le traitement des signaux de sécurité, standard, numériques et analogiques. Si, par la suite, le système doit être modifié, vous n’avez qu’à compléter ou remplacer les modules. Vous êtes ainsi extrêmement flexible. Le PSSuniversal prend en charge une association unique de fonctions de sécurité et standard dans un même système.
PSSuniversal – modules d’entrées / sorties pour les systèmes de commande et les systèmes d’entrées / sorties
Combiner un par un

Modules d’entrées /sorties – vos avantages
- Regrouper individuellement des modules d’entrées / sorties pour le système d’entrées / sorties déportées et le système de commande PSSuniversal
- Réalisation possible de tâches de commande dédiées à la sécurité et au standard
- Possibilité d’une adaptation précise aux besoins grâce à la modularité du système
- Possibilité de remplacer tout simplement les modules pour des modifications ultérieures du système
- Architecture matérielle identique du système d’entrées / sorties déportées et du système de commande
- Grâce au remplacement simple de la tête de station, le remplacement dans une classe de performance supérieure est possible

Vue d’ensemble des caractéristiques des modules d’entrées / sorties

- Pour le traitement des signaux de sécurité, standard, numérique ou analogique
- Jusqu’à 64 modules pouvant être montés dans n’importe quel ordre
- Modules d’alimentation pour la formation de différents groupes de potentiels ou en tant que module de rafraîchissement pour des classes de performance plus élevées
- Les supports utilisés comme embases pour les modules garantissent un remplacement simple en cas de modifications du système
Modules d’entrées / sorties – prêts pour les applications les plus diverses
Vous disposez d’une multitude de modules d’entrées et de sorties pour la sécurité fonctionnelle et les fonctions de commande de sécurité et standard, destinés aux applications les plus diversifiées. La modularité du système garantit une adaptation extrêmement flexible des différents modules périphériques.
Modules résistants aux variations de températures
Les environnements difficiles nécessitent l’utilisation de composants robustes qui fonctionnent de manière fiable même avec de grandes variations de températures. Il existe pour cela des modules spéciaux du PSSuniversal qui se terminent par la lettre T dans leur désignation. Ces modules trouvent leurs applications partout où un chauffage pour l’armoire électrique serait très onéreux ou non rentable, ou encore produirait de fortes chaleurs. Ils résistent sans problème à l’humidité et à la condensation dans des plages de températures de -30 °C à +60 °C, dans le cadre d’un niveau d’encrassement de 2.

Aussi individuels que votre application
Notre gamme de produits : Modules d’entrées / sorties pour les systèmes de commande et les systèmes d’entrées / sorties
Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be
Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be
Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be