PSSuniversal 2 – modules de communication pour les systèmes d’entrées / sorties déportées

La solution adaptée à votre application

Modules de communication du système d’entrées / sorties déportées PSSuniversal 2

Les modules de communication du système d’entrées / sorties déportées PSSuniversal 2 servent de tête de station pour le raccordement à votre architecture système existante. S’ils sont combinés avec les modules d’entrées / sorties pour le PSSuniversal 2, vous obtenez une solution sur mesure pour l’extension de vos périphéries. Les modules de bus de terrain basés sur Ethernet sont reliés au système de commande maître à partir des protocoles de bus de terrain industriels courants. Pour ce faire, le protocole failsafe correspondant est toujours pris en charge pour le protocole de bus de terrain.

Vos avantages en un coup d’œil

  • Utilisation optimisée pour la mise en service et la maintenance
  • Diagnostic très précis
  • Localisation et suppression rapides des erreurs
  • Ouverture

Mise en service simple – vue d’ensemble des caractéristiques

Caractéristiques des modules de communication PSSuniversal 2
  • Adapté à PROFINET / PROFIsafe et Ethernet/IP / CIP Safety grâce au remplacement de la tête de station
  • Modules d’entrées / sorties de sécurité d’utilisation universelle et identique pour les protocoles de sécurité les plus variés
  • Conçu pour les applications jusqu’à SIL 3 conformément à la CEI 61508 ou PL e selon l’EN 13849 ainsi que pour d’autres normes internationales
  • Configuration simple avec notre logiciel PASconfig

Une solution parfaitement adaptée à votre secteur d’activités

Notre gamme de produits : PSSuniversal 2 – modules de communication

PSSuniversal 2 – modules de communication de sécurité

Vous utilisez les modules de communication en tant que tête de station pour réaliser votre application.
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be