CANopen

CANopen est un protocole de communication qui est principalement utilisé dans les techniques d’automatismes et pour la mise en réseau dans des véhicules et des appareils complexes. Le bus en série CAN (Controller Area Network), qui a été développé au début des années 1980, sert de base au protocole de communication. CAN et CANopen sont tous les deux des standards internationaux.


Architecture

Le raccordement des abonnés au réseau CANopen a généralement lieu via un connecteur open style à 5 broches, un connecteur M12 à 5 broches ou un connecteur Sub D à 9 broches. Un réseau CANopen permet de raccorder au maximum 127 abonnés. La vitesse de transmission est réglable sur la plage de 10 kbits/s jusqu’à 1 Mbit/s en niveaux définis. La longueur du réseau CANopen dépend de la vitesse de transmission.


Les familles de produits suivantes disposent d’une interface CANopen :

Système d’entrées / sorties décentralisées PSSuniversal – modules de communication

Système de sécurité configurable PNOZmulti – modules de communication

Système de commande compact configurable PNOZmulti Mini – modules de communication

Système de commande configurable PNOZmulti 2 – module de communication

Systèmes de commande PSSuniversal PLC et PSSuniversal multi – passerelles

Système de commande PMCprimo

Top
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Cet article a-t-il été utile ?
Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:+32 (0)9 321 75 70
Mail: [email protected]

Que pouvons-nous faire pour vous ?


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire