Servomoteur PMCtendo

Le servomoteur qui convient à toute utilisation

Servomoteurs PMCtendo

Le servomoteur PMCtendo peut être utilisé dans chaque application. Peu importe que vous recherchiez un encombrement, une dynamique, un positionnement ou des retours de position. En raison de leur densité de puissance importante, les servomoteurs PMCtendo SZ disposent d’une longueur extrêmement courte et d’un poids léger. Les moteurs synchrones sont de ce fait particulièrement bien adaptés aux axes embarqués et à une utilisation dans des conditions de montage étroit. La synchronisation précise des moteurs, conditionnée par de faibles couples résiduels, garantit une qualité des procédés constante et élevée. Les servomoteurs PMCtendo sont adaptés à l’utilisation avec les variateurs de puissance PMCprotego D.

Vous ne trouvez pas le servomoteur qui vous convient dans notre gamme ? Alors, assemblez vous-même votre servomoteur personnalisé ! Pour cela, utilisez le code matériel PMCtendo. Nous vous aidons volontiers. Contactez-nous !

 

Servomoteurs PMCtendo SZ désormais avec HIPERFACE DSL(R)

Le protocole de retour de position du moteur purement numérique HIPERFACE DSL est désormais disponible pour les servomoteurs PMCtendo SZ. Il ne lui faut qu’un seul câble entre le convertisseur de fréquence et le retour de position du moteur. Par conséquent, le servomoteur PMCtendo SZ prend en charge la technologie à un seul câble dans le Motion Control ! Votre avantage : Ils permettent non seulement de réduire les coûts, mais ils requièrent également moins de place et d’opérations d’installation.

Les servomoteurs PMCtendo SZ peuvent être utilisés dans chaque application : indépendamment du fait que vous recherchiez un encombrement, une dynamique, un positionnement ou des retours de position. Les moteurs synchrones sont particulièrement bien adaptés aux axes embarqués et à une utilisation dans des conditions de montage étroit. La synchronisation précise des moteurs, conditionnée par de faibles couples résiduels, garantit une qualité de process constante et élevée.

Avec le Motion Control de Pilz, vous obtenez une solution globale pour les automatismes de sécurité de vos entraînements avec une efficacité énergétique.

Servomoteurs PMCtendo SZ

Avantages des servomoteurs PMCtendo SZ

  • densité de puissance importante grâce à la longueur extrêmement courte
  • fonctionnement extrêmement silencieux et procédés de grande qualité en raison des faibles couples résiduels
  • Performance maximale impulsion / machine grâce à une plus grande dynamique
  • une évacuation idéale de la chaleur génère en permanence une performance élevée
  • systèmes de codeurs absolus haute résolution pour une grande performance et un positionnement absolu
  • utilisation optimale avec des axes embarqués et des conditions de montage étroit
  • faible consommation d’énergie (IE4) grâce à un rendement élevé
Avantages des servomoteurs PMCtendo SZ

Vue d’ensemble des caractéristiques techniques du servomoteur

Fermeture rapide speedtec
  • Longueur de construction extrêmement courte
  • Arbre lisse
  • Dynamique importante grâce à une faible inertie
  • Connecteur SpeedTec ou SpringTec
  • Sonde de protection thermique PTC
  • Indice de protection jusqu’à IP66
  • Surface noir mat, selon RAL 9005
  • Codeur absolu EnDat – monotour ou multi-tours, plaque signalétique électronique
Fermeture rapide springtec
  • Frein de parking 24 VDC
  • Inertie plus importante
  • Ventilateurs en indice de protection IP44 selon IC416
  • Refroidissement par eau, bride du moteur côté A
  • Homologation UL et CSA pour le système d’isolation du moteur

Grâce à la plaque signalétique électronique du servomoteur PMCtendo SZ, le variateur de puissance détecte leurs valeurs immédiatement après le raccordement. Le paramétrage automatique vous permet d’utiliser rapidement et simplement le servomoteur. Le remplacement d’un moteur est aussi automatiquement détecté. Évitez ainsi un fonctionnement défectueux d’axes non utilisés.

Domaines d’applications – pour les besoins de dynamique et de positionnement

Les domaines d’applications des servomoteurs PMCtendo sont pratiquement illimités. Le bon positionnement et la dynamique importante des moteurs sont, en plus de la construction compacte, les éléments clés de ces produits. Nous fabriquons également des moteurs synchrones dans une version avec inertie plus importante.

Les domaines d’applications types pour les moteurs synchrones PMCtendo sont :

  • Machines-outils
  • Machines de conditionnement
  • Machines d’imprimerie
  • Production de papier
  • Remplissage
  • Manutention / robotique
  • Axes verticaux
  • Diagnostic

 

Domaines d’applications

Contrôle des données du process – surveillance comprise

Avec les variateurs de puissance PMCtendo DD et PMCprotego D, vous disposez des affichages d’états, des messages d’erreurs et des messages d’alerte du moteur.

  • Données du process : position / situation, vitesse, accélération, intensité, température
  • Surveillances : défaut de mise à la terre, surintensité, court-circuit, système de codeur
  • Défaut du moteur : le variateur de puissance détecte aussitôt les défauts et vous signale en même temps les causes possibles

Secteurs d’activités pour les moteurs synchrones

Notre gamme de produits : Servomoteur PMCtendo

Servomoteur PMCtendo SZ

La gamme de servomoteurs modernes PMCtendo SZ est convaincante grâce à leur densité de puissance élevée, leur longueur extrêmement courte et leur faible poids. Que ce soit pour des axes embarqués ou dans des conditions de montage étroit : trouvez chez nous le servomoteur adapté à chaque application !
Top
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:+32 (0)9 321 75 70
Mail: [email protected]

Que pouvons-nous faire pour vous ?


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire