Relais de sécurité PNOZsigma

Relais d’arrêt d’urgence pour une fonctionnalité maximale dans un encombrement minimal

Les relais de sécurité PNOZsigma sont le résultat d’une expérience reposant sur de nombreuses années associée aux techniques modernes de sécurité. À moindres frais, vous atteignez avec le relais d’arrêt d’urgence une sécurité et rentabilité maximales.

Doté de dimensions particulièrement réduites et d’une multifonctionnalité optimale dans chaque appareil, le relais d’arrêt d’urgence offre une fonctionnalité maximale dans un encombrement minimal. Utilisez une technique de sécurité encore moins encombrante, plus flexible, plus rapide et plus efficace.

Applications et caractéristiques du relais d’arrêt d’urgence

Caractéristiques du relais d’arrêt d’urgence

En plus de la surveillance en toute sécurité d’arrêts d’urgence, de protecteurs mobiles, de barrières immatérielles, de relais de commandes bimanuelles et de la temporisation, vous disposez de toute une série de fonctions particulières telles que le contrôle de la vitesse de rotation en toute sécurité ou la commande du frein de sécurité. De nombreux appareils sont adaptés à une utilisation dans des hauteurs pouvant atteindre 5 000 mètres. Vous aussi, utilisez le PNOZsigma dans votre application !

  1. Installation rapide : avec borniers à ressorts push in
  2. Réduction de 20 % des opérations de câblage : extension de contacts via connecteurs
  3. Simplification de la création de projets : tous les modèles d’appareils avec désignation et emplacement uniforme des bornes. Par conséquent, il vous est constamment possible de répartir rapidement les raccordements et les appareils lors de la création de projets, de l’installation et du diagnostic
  4. Flexibilité maximale : possibilité de régler les modes de fonctionnement et les fonctions de temporisation
  5. Diagnostic en quelques secondes : via 6 LED d’affichage – aucun appareil de mesure externe nécessaire
  6. Montage rapide grâce aux lamelles à ressort : pas d’outils nécessaires
  7. Infraudabilité : capot en façade avant verrouillable

Possibilités d’applications des relais de sécurité PNOZsigma

Relais de sécurité PNOZsigma pour arrêts d’urgence, protecteurs mobiles, barrières immatérielles

Pour la surveillance des arrêts d’urgence, des protecteurs mobiles ou la surveillance des barrières immatérielles, un relais de sécurité PNOZsigma est utilisé par fonction de sécurité. Vous trouverez ci-après une vue d’ensemble des possibilités d’utilisation et des fonctionnalités des différents appareils.

Désignation PNOZ s1 PNOZ s2 PNOZ s3 PNOZ s4 PNOZ s4.1
Arrêt d’urgence
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Protecteur mobile
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Barrière immatérielle    
  •  
  •  
  •  
Niveau de performance (PL) c e e e e
Niveau d’intégrité de sécurité (SIL) CL 2 3 3 3 3
Contacts de sortie (de sécurité) 2 3 2 3 3
Largeur en mm 12,5 17,5 17,5 22,5 22,5
Homologations spéciales - - - - commande de brûleurs /
techniques de chauffe EN 50156-1

Accès direct à l’E-Shop

Relais de sécurité PNOZsigma pour la surveillance des commandes bimanuelles

Les relais de sécurité PNOZ s6 et PNOZ s6.1 de la gamme PNOZsigma trouvent leurs applications dans la surveillance en toute sécurité des boutons-poussoirs de commande bimanuelle. Les deux appareils satisfont aux exigences de la norme EN 574 en matière de surveillance en toute sécurité des commandes bimanuelles.

  • PNOZ s6 : surveillance des commandes bimanuelles de type IIIC. PL e selon l’EN ISO 13849-1 et SIL CL 3 selon la CEI 62061
  • PNOZ s6.1 : surveillance des commandes bimanuelles de type IIIA. PL e selon l’EN ISO 13849-1 et SIL CL 1 selon la CEI 62061

Accès direct à l’E-Shop

Relais de sécurité PNOZsigma pour la surveillance de la temporisation

Les blocs logiques de sécurité PNOZ s5 et PNOZ s9 peuvent être utilisés en tant que relais temporisés pour la surveillance des arrêts d’urgence, des protecteurs mobiles ou des barrières immatérielles. Le relais temporisé PNOZ s5 est un appareil de base qui dispose d’un temps de retombée. Vous pouvez utiliser le bloc logique de sécurité PNOZ s9 en tant que relais temporisé à la retombée, à l’appel ou de passage. D’autre part, il peut être utilisé en association avec un appareil de base en tant qu’extension de contacts temporisée ou instantanée.

  • PNOZ s5 : câblage monocanal ou à deux canaux, temporisé à la retombée, satisfait à l’EN 60947-5-1, l’EN 60204-1
  • PNOZ s9 : câblage monocanal, temporisé à la retombée, temporisé à l’appel, de passage, utilisable en tant qu’appareil de base ou en tant qu’extension de contacts

Accès direct à l’E-Shop

Relais de sécurité PNOZsigma – extension de contacts

Les extensions de contacts de la gamme PNOZsigma servent à augmenter le nombre de contacts et le pouvoir de coupure. Ils sont utilisés sous la forme de modules d’extension afin d’augmenter le nombre de contacts de sécurité d’un appareil de base.

Désignation Niveau de performance (PL) Niveau d’intégrité de sécurité (SIL) CL Contacts de sortie (de sécurité) Sorties statiques (de sécurité) Largeur en mm
PNOZ s7 e 3 4 - 17,5
PNOZ s7.1 e 3 3 - 17,5
PNOZ s7.2 e 3 4 - 17,5
PNOZ s8 c 2 2 - 12,5
PNOZ s10 e 3 4 - 45
PNOZ s11 e 3 8 - 45
PNOZ s20 e/ d 3/ 2 - 2 22,5
PNOZ s22 e 3 2x3 2x1 22,5

Accès direct à l’E-Shop

Notre gamme de produits : PNOZsigma

Surveillance des commandes bimanuelles

Blocs logiques de sécurité de la gamme PNOZsigma pour la surveillance en toute sécurité des boutons-poussoirs de commande bimanuelle. Il existe deux variantes : le type IIIC et le type IIIA selon l’EN 574.

Surveillance d’arrêts d’urgence, de protecteurs mobiles, de barrières immatérielles

Les blocs logiques de sécurité PNOZsigma surveillent les arrêts d’urgence, les protecteurs mobiles ou les barrières immatérielles. Un bloc logique de sécurité PNOZ est utilisé pour chaque fonction de sécurité.

Extensions de contacts

Extensions de contacts instantanées de la gamme PNOZsigma pour l’augmentation du nombre de contacts et du pouvoir de coupure. Elles servent de modules d’extension des contacts de sécurité d’un appareil de base. Les appareils de base sont tous des blocs logiques de sécurité ou des automates de sécurité avec surveillance de la boucle de retour.

Accessoires

Accessoires pour les blocs logiques de sécurité PNOZsigma, tels que, par exemple, les borniers, les connecteurs et les fiches de terminaison.

Surveillance de la temporisation

Le bloc logique de sécurité PNOZ s5 dispose d’une temporisation à la retombée et peut être utilisé en tant que relais temporisé. Vous pouvez utiliser le bloc logique de sécurité PNOZ s9 en tant que relais temporisé, de passage, ou en tant qu’extension de contacts.

Contrôleur de vitesse de rotation en toute sécurité PNOZ s30

Contrôleur de vitesse de rotation pour la surveillance en toute sécurité de l’arrêt de rotation, de la vitesse de rotation, de la position et de la plage des vitesses de rotation. La surveillance du sens de rotation s’effectue selon l’EN ISO 13849-1 jusqu’à PL e et selon l’EN/CEI 62061 jusqu’à SIL CL 3.

Relais de sécurité PNOZ s50 – commande du frein de sécurité

Le relais de sécurité PNOZ s50 est adapté à la commande des freins de sécurité et à la surveillance des freins de parking ou des freins de sécurité.

Contrôleur de tension de sécurité PNOZ s60

Le relais de surveillance de la tension sert de dispositif de surveillance en toute sécurité d’absence de tension des réseaux monophasés ou triphasés avec conducteur neutre.
Top
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:+32 (0)9 321 75 70
Mail: [email protected]

Que pouvons-nous faire pour vous ?


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire