En développant l’unité de commande PITgatebox IOLS, l’expert en automatismes Pilz élargit son système IO-Link Safety. La commande des machines et installations peut ainsi être réalisée non seulement en tout sécurité, mais aussi avec une plus grande simplicité et efficacité. Le PITgatebox IOLS transmet, via l’IO-Link Safety Master, directement au système de commande de l’installation, des données de diagnostic en temps réel, notamment sur l’état des portes et l’état de fonctionnement des systèmes pour protecteurs mobiles. Les utilisateurs bénéficient de coûts de maintenance et d’exploitation réduits ainsi que de systèmes pour protecteurs mobiles plus performants.
Ostfildern, Allemagne, 28 oct. 2025
Unité de commande PITgatebox IOLS désormais avec connexion IO-Link Safety – meilleur efficacité et sécurité des systèmes pour protecteurs mobiles
Pilz élargit constamment sa gamme d’IO-Link Safety : en plus du premier IO-Link Safety Master PDP67 certifié, l’unité de commande PITgatebox IOLS complète désormais le système IO-Link Safety de Pilz. Les utilisateurs de la technologie IO-Link ont ainsi la possibilité de mettre en œuvre efficacement les tâches de sécurité. En tant que protocole de communication ouvert et standardisé, l’IO-Link Safety simplifie aussi bien la mise en service que la maintenance des installations. D’autre part, les fonctions de diagnostic intelligent permettent une détection précoce et centralisée des erreurs. Cela entraîne une plus grande disponibilité ainsi qu’une réduction des temps d’arrêt.
Protection intégrale des portes
Les utilisateurs peuvent utiliser le PITgatebox IOLS en tant qu’appareil unique ou bien en association avec d’autres capteurs de sécurité avec et sans interverrouillage. Grâce à l’IO-Link Safety, les coûts de configuration de telles applications sont standardisés et considérablement réduits. Par ailleurs, la liaison point à point facilite le câblage. Avec une connexion possible à des capteurs de sécurité Pilz tels que PSENmlock, PSENslock 2 et PSENcode, les exploitants d’intallations obtiennent d’un même fournisseur une solution pour protecteurs mobiles modulaire et parfaitement adaptée à leurs besoins.
L’unité de commande PITgatebox IOLS combine des boutons-poussoirs, des commutateurs à clé ainsi que des boutons-poussoirs d’arrêt d’urgence et elle est également configurable individuellement. Par conséquent, les systèmes pour protecteurs mobiles peuvent être mis en œuvre non seulement en toute sécurité et de manière efficace, mais aussi avec flexibilité.
Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]