Ostfildern, Allemagne, 22 juil. 2025

Homologation indienne pour le Failsafe Network Multiplexer basé sur les API de Deltron et de Pilz – une seule plateforme pour toutes les tâches de signalisation

Le Failsafe Network Multiplexer (FNmux) de Deltron, fabriquant de techniques de signalisation indien, pourra à l’avenir prendre en charge la commande de tronçons de lignes automatisés. La solution de plateforme certifiée conforme au niveau SIL 4 et basée sur la commande ferroviaire modulaire de sécurité PSSrail de l’expert en automatismes Pilz, surveille efficacement les postes d’aiguillage, les passages à niveau et les signaux. FNmux dispose désormais de l’homologation ferroviaire requise et apporte une contribution décisive à la numérisation de l’infrastructure ferroviaire indienne.

Nmux est le résultat d’un travail en partenariat entre Deltron et l’expert en automatismes Pilz qui dure depuis de nombreuses années. En mars, l’autorité de surveillance indienne « Research Design and Standards Organisation » (RDSO) a officiellement homologué le FNmux.

Un package de sécurité
La solution de signalisation FNmux, compatible avec le SIL 4, allie sécurité et intelligence de commande pour surveiller de manière particulièrement rentable les passages à niveau, les postes d’aiguillage et les signaux dans les tronçons de lignes automatisés. Le procédé utilisé est le multiplexage, c’est-à-dire le transfert simultané de plusieurs signaux par fibre optique. Le FNmux permet ainsi une ouverture technologique, ce qui constitue une exigence décisive dans l’infrastructure indienne en pleine croissance. L’innovation réside dans la modularité de la solution : grâce aux entrées et sorties de la commande ferroviaire PSSrail, la solution peut être adaptée de manière flexible aux différentes applications du vaste réseau des chemins de fer indiens et configurée facilement. La réaction en temps réel, la redondance et la fiabilité du PSSrail sont des atouts supplémentaires pour Deltron.

Une commande ferroviaire évolutive
Avec la solution développée en commun, Deltron et Pilz posent les fondements importants de la numérisation de l'infrastructure ferroviaire indienne. FNmux peut être connecté à d’autres composants, quel que soit le fabricant, et est ainsi équipé pour les tâches de numérisation.

La solution de plateforme FNmux de Deltron, certifiée conforme au niveau SIL 4, est basée sur la commande ferroviaire modulaire de sécurité PSSrail de Pilz et surveille efficacement les postes d’aiguillage, les passages à niveau et les signaux. (Photo : © Pilz GmbH & Co. KG)
La solution de plateforme FNmux de Deltron, certifiée conforme au niveau SIL 4, est basée sur la commande ferroviaire modulaire de sécurité PSSrail de Pilz et surveille efficacement les postes d’aiguillage, les passages à niveau et les signaux. (Photo : © Pilz GmbH & Co. KG)

La solution de plateforme FNmux de Deltron, certifiée conforme au niveau SIL 4, est basée sur la commande ferroviaire modulaire de sécurité PSSrail de Pilz et surveille efficacement les postes d’aiguillage, les passages à niveau et les signaux. (Photo : © Pilz GmbH & Co. KG)

Top
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Contact pour la presse

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:+32 (0)9 321 75 70
Mail: [email protected]

Que pouvons-nous faire pour vous ?


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire