Le TÜV confirme la pérennité pour les fabricants de machines
17 juin 2026
Micro automate configurable PNOZmulti 2 désormais conforme au Règlement machines
Le micro automate configurable de sécurité PNOZmulti 2 de Pilz répond dès aujourd'hui aux exigences du prochain Règlement machines (UE) 2023/1230. Un certificat d'examen UE de type conforme à l'article 25, délivré par le TÜV, confirme la conformité.
Les fabricants de machines en profitent ainsi suffisamment tôt, avant même l'entrée en vigueur du règlement le 20 janvier 2027.
Vos avantages en un coup d’œil :
- Sécurité de planification précoce pour les nouveaux projets
- Conformité au Règlement machines confirmée par le TÜV
- Moins de travail d'ingénierie grâce à une solution de sécurité testée
- Marquage CE plus rapide des machines complètes
- Adaptations réduites aux exigences futures
- Introduction légale au sein de l’Union européenne
Une préparation optimale aux nouvelles exigences
Le Règlement machines remplace l'ancienne directive et impose des exigences plus élevées en matière de sécurité et d'évaluation du risque. Les composants de sécurité tels que les micro automates configurables devront à l'avenir être évalués de manière autonome.
C'est là qu'intervient PNOZmulti 2 : La solution certifiée aide les fabricants à développer dès aujourd'hui des machines conformes au Règlement machines et à minimiser les risques réglementaires.
Plus d'efficacité pour un concept de machine plus sûr
Grâce à la confirmation de la conformité, le travail d'ingénierie et le processus d'homologation sont considérablement réduits. Avantages pour les fabricants :
- intégration simplifiée d'une solution testée
- moins de travail de documentation
- sécurité juridique élevée
- accès plus rapide au marché
Sécurité accrue pour les hommes et les machines
Le micro automate configurable assure des fonctions de sécurité centrales telles que :
- Arrêt d’urgence
- Surveillance en toute sécurité
- Arrêt ciblé en cas de danger
Cela permet d'identifier et de contrôler les risques suffisamment tôt.
La solution évolutive
Avec PNOZmulti 2 , les entreprises disposent d'une solution qui est déjà prête à répondre aux exigences réglementaires à venir. Cela permet une mise en œuvre précoce, efficace et sûre des nouveaux projets de machines.
Prêt pour 2027 ? Devenir conforme au Règlement machines dès maintenant !
Solutions de sécurité complètes
Pour un concept de sécurité universel, le micro automate configurable PNOZmulti 2 peut être combiné de manière idéale avec d'autres techniques d’automatismes de sécurité de Pilz. En liaison avec les capteurs de sécurité PSEN et les appareils de signalisation et de commande PIT, on obtient des solutions complètes et flexibles pour les applications machines les plus diverses.
Les capteurs de sécurité PSEN détectent de manière fiable les protecteurs mobiles, les positions ou les mouvements dangereux et fournissent les signaux pertinents directement au micro automate configurable PNOZmulti 2. Les appareils de signalisation et de commande PIT permettent d'intégrer facilement les fonctions de commande, de signalisation et de diagnostic dans le concept de la machine.
Les fabricants de machines profitent ainsi d'une solution harmonisée comprenant la commande, les capteurs et l'utilisation - pour moins d'interfaces, une création de projets simplifiée et un concept de machine entièrement sûr provenant d’un même fournisseur.
Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]