19 mai 2026

Commande de brûleurs PNOZmulti 2 - recertifiée selon EN 298, EN 1643 et EN 50156 1/2

Le système de gestion des brûleurs configurable PNOZmulti 2 est une solution évolutive pour les installations de chauffe industrielles. Il surveille et contrôle le fonctionnement en toute sécurité pendant toutes les phases, de la préventilation au fonctionnement du brûleur principal. Le système est recertifié comme automate de chauffe avec fonction intégrée de surveillance des vannes.

Les changements de normes ont nécessité la recertification.

L'organisme de contrôle TÜV SÜD atteste que le produit est conforme aux exigences essentielles de l'annexe (I) du règlement (UE) 2016/426 concernant les appareils de combustion utilisant des combustibles gazeux (règlement sur les appareils à gaz GAR). Le PNOZmulti 2 est conforme aux exigences actuelles des normes EN 298:2022, EN 1643:2022 et EN 50156 1:2024 (EN 50156 2:2015 inchangée).

Vous trouverez la preuve de la recertification de notre système de gestion des brûleurs dans l’attestation de contrôle de prototype UE. La recertification a été effectuée sur la base des normes nationales allemandes DIN EN. Leur contenu est identique à celui des normes européennes EN.

Vos avantages avec PNOZmulti 2 dans les applications de brûleurs

  • L'appareil de base PNOZ m B1 Burner assure la surveillance et la commande en toute sécurité - y compris les séquences de sécurité, l'accès au gaz, l'allumage, lle système de commande de brûleur et le contrôle d'étanchéité.

  • Évolutif & économique : pour chaque appareil de base, il est possible de configurer jusqu'à 12 blocs fonctions de brûleur dans le logiciel - idéal pour les systèmes à un ou plusieurs brûleurs.

  • Ingénierie rapide : le bloc fonctions certifié « brûleur » dans le PNOZmulti Configurator forme un automate de chauffe électronique à configuration flexible (par exemple brûleur pilote/principal, allumage direct/indirect, fonctionnement à basse/haute température).

  • Commande de soupape conforme aux normes : le module d'extension PNOZ m EF 4DI4DORD met à disposition des sorties relais diverses selon l’EN 50156-1 pour les électrovannes de sécurité.

  • Niveaux de sécurité élevés : selon l'application, jusqu'à PL e / SIL-3 ; le matériel et les éléments logiciels sont testés par des organismes indépendants.

  • Ouvert à votre environnement d’automatisation : l'interface de bus de terrain vers EtherCAT FSoE facilite l'intégration dans l'architecture existante. Autres interfaces disponibles pour PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT, Ethernet/IP, Modbus/TCP, CANopen, POWERLINK, CC-Link).

  • Périphérie décentralisée selon IP67 pour le raccordement des capteurs

 

Avec PNOZmulti 2, vous misez sur une commande de brûleurs offrant une flexibilité maximale et un travail d'ingénierie réduit - prête à répondre aux exigences actuelles !

En savoir plus & demander conseil :

Notre équipe vous soutient dans la modernisation, le rétrofit et la nouvelle planification - y compris la conception et la documentation conformes aux normes.

Demander des conseils gratuits et sans engagement

FAQ sur la recertification

Qu'est-ce que PNOZmulti 2 pour les applications de brûleur ?

PNOZmulti 2 est un système de gestion des brûleurs configurable pour la surveillance et la commande en toute sécurité des installations de chauffe industrielles. La solution couvre l'ensemble du processus, de la pré-ventilation au fonctionnement du brûleur principal.

Selon quelles normes la commande de brûleurs PNOZmulti 2 est-elle recertifiée ?

La commande de brûleurs PNOZmulti 2 est recertifiée selon les normes EN 298:2022, EN 1643:2022 et EN 50156-1:2024. La norme EN 50156-2:2015 reste inchangée.

Qu’atteste la recertification de PNOZmulti 2 ?

La recertification par le TÜV SÜD atteste que le PNOZmulti 2 est conforme aux exigences essentielles du règlement (UE) 2016/426 concernant les appareils de combustion utilisant des combustibles gazeux. Le système est ainsi attesté comme automate de chauffe avec fonction intégrée de surveillance des vannes.

Quels sont les avantages de la recertification pour les constructeurs de machines et les exploitants ?

La recertification facilite l'accès au marché international et soutient l'homologation par les autorités compétentes, les organismes de contrôle et les assureurs. En même temps, elle crée une base actualisée pour l’acquisition, l'audit et la conformité.

Pourquoi les normes actuelles sont-elles importantes pour les commandes de brûleurs ?

Les normes mises à jour renforcent les exigences relatives à la robustesse technique et améliorent la disponibilité des installations. Des réglementations renforcées en matière de logiciels, de CEM et de résistance aux perturbations favorisent un fonctionnement fiable dans des conditions réelles de réseau et de radio.

Comment la norme EN 50156-1 soutient-elle la planification et la documentation ?

Grâce à l'harmonisation avec l’EN 61508, l’EN 50156-1 crée des directives claires pour la planification de l'application, l' installation et la procédure d’authentification. Cela réduit les marges d'interprétation et simplifie le contrôle, la documentation et les preuves de conformité.

Comment le PNOZmulti 2 prend-il en charge la commande conforme aux normes des électrovannes de sécurité ?

Avec des blocs fonctions de brûleur certifiés et des sorties relais diverses conformes à la norme EN 50156-1, le PNOZmulti 2 facilite la commande conforme aux normes des électrovannes de sécurité et l'intégration de tests d'étanchéité VPS dans la séquence de brûleurs.

Quels sont les avantages pratiques du PNOZmulti 2 en matière d’ingénierie ?

PNOZmulti 2 réduit le travail d'ingénierie et facilite la mise en œuvre d'applications de brûleurs conformes aux normes. Les utilisateurs bénéficient d'une logique de sécurité claire, d'un travail d'interprétation réduit et d’une planification de projet plus efficace.

Pour quelles applications le système de gestion des brûleurs PNOZmulti 2 convient-il ?

Le système convient aux installations de chauffe industrielles nécessitant une commande de brûleurs, une surveillance des vannes et un contrôle d'étanchéité en toute sécurité, qu'il s'agisse d'applications de brûleurs standardisées ou plus complexes.

Où puis-je trouver la preuve de recertification ?

Dans l'attestation de contrôle de prototype UE du système de gestion des brûleurs.
La recertification a été effectuée sur la base des normes DIN EN, dont le contenu est identique à celui des normes EN européennes.

 

 

Top
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Cet article a-t-il été utile ?
Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:+32 (0)9 321 75 70
Mail: [email protected]

Que pouvons-nous faire pour vous ?


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire