7 avr. 2026

Augmenter la disponibilité avec des capteurs de sécurité.

La maintenance, les réparations et les arrêts imprévus sont des facteurs de coûts importants dans l'exploitation des machines et des installations. Les capteurs de sécurité PSEN robustes de Pilz offrent donc non seulement une protection des personnes et des machines, mais aussi des avantages économiques évidents pour offrir une grande disponibilité.

Comment réduire les coûts de maintenance et de réparation à long terme ?

Ils permettent des tolérances de montage élevées et offrent ainsi une installation rapide sur la machine - un facteur décisif pour une utilisation fiable des machines et une qualité de livraison fiable. Simultanément, des possibilités de câblage simples et rapides, telles que le montage en série en toute sécurité ou l'intégration IO-Link Safety, réduisent considérablement les frais d'installation et permettent en outre d'économiser un espace précieux sur l'installation.
Les fonctions de diagnostic intégrées, tels que les affichages LED ou encore le système de diagnostic SDD, réduisent les temps d'arrêt et simplifient les réparations. En effet, les messages d'erreur qui apparaissent sont rapidement identifiables, les analyses sont disponibles et les défauts peuvent être rapidement éliminés.

  • Résultat : moins d'interventions de maintenance, des temps d'installation réduits et un fonctionnement globalement plus économique des machines.

Comment réduire les temps d’arrêt ?

Des capteurs fiables minimisent les interruptions imprévues, car ils fonctionnent de manière stable et sont moins sujets aux défaillances. Par exemple, les barrières immatérielles de sécurité PSENopt II permettent, grâce à leurconception robuste et à l' absence de zones mortes, un déroulement optimal de la production, et ce même dans des environnements de production poussiéreux. La configuration rapide et la mise en service simple des capteurs de sécurité réduisent les temps de démarrage après des transformations ou des périodes de maintenance. Cela améliore le respect des délais et augmente l'efficacité globale des installations.

Comment puis-je garantir une sécurité fiable tout au long du cycle de vie des machines ?

Les capteurs de Pilz sont basés sur des standards de sécurité internationaux et permettent une conception de vos installations conforme à la législation et stable à long terme. La compatibilité constante au sein de la gamme facilite les modernisations et les mises à niveau sans avoir à replanifier l'ensemble de l'architecture de sécurité. Des solutions telles que le système modulaire pour protecteurs mobiles offrent des solutions personnalisées pour chaque application. Outre un large choix de composants et d'accessoires, des fonctions telles que la gestion des accès peuvent être intégrées très facilement.

Passer maintenant à des capteurs robustes

Top
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Cet article a-t-il été utile ?
Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:+32 (0)9 321 75 70
Mail: [email protected]

Que pouvons-nous faire pour vous ?


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire