23 mars 2026
Conçus pour être robustes : des capteurs de sécurité fiables pour les environnements industriels exigeants
Les installations industrielles fonctionnent aujourd'hui dans des conditions changeantes et souvent extrêmes. Les capteurs de sécurité doivent donc non seulement détecter avec précision, mais aussi être résistants. Les capteurs de sécurité PSEN de Pilz sont conçus pour être utilisés dans des conditions de poussière, de vibrations, de froid, d'humidité et dans des processus de nettoyage. Grâce à un indice de protection élevé, à la résistance contre les chocs et les vibrations ainsi qu'à une conception durable, ils contribuent à une disponibilité des installations durable et élevée.
Parmi les solutions de capteurs robustes figurent par exemple les barrières immatérielles de sécurité PSENopt II, l' interverrouillage de sécurité PSENslock 2 et les systèmes radars de sécurité PSENradar. Chacune de ces technologies est parfaitement adaptée à des environnements spécifiques, des zones critiques en matière d'hygiène aux applications sensibles à la poussière et aux copeaux, comme dans le travail du métal et du bois.
Comment assurer une sécurité constante malgré la poussière, le froid ou les vibrations ?
La conception robuste des capteurs PSEN de Pilz garantit une utilisation fiable, même dans des environnements difficiles, et réduit ainsi les temps d'arrêt.
- La technologie radar PSENradar est insensible à la poussière, aux copeaux, à la lumière ou aux étincelles et permet une protection fiable dans le travail du bois et du métal, en extérieur ou dans l'industrie lourde.
- Les barrières immatérielles de sécurité PSENopt II offrent des possibilités d’utilisation flexibles, une installation rapide, l'absence de zones mortes et une résistance aux chocs de 50 g. Il est également possible de les utiliser sans problème à des températures comprises entre -25 °C et +60 °C.
- Avec son indice de protection IP67, l'interverrouillage de sécurité PSENslock 2 est insensible à la poussière et à l'eau. Le design mieux conçu en termes d’hygiène empêche le dépôt de saletés et de poussières. D’autre part, il existe des variantes spéciales avec des composants en acier inoxydable pour les applications soumises à des règles d’hygiène contraignantes dans l’industrie du packaging.
Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]