2 févr. 2026

Safety Distance Calculator de Pilz : maintenant aussi avec la norme EN ISO 13855:2024

Avec le Safety Distance Calculator, Pilz met à disposition un logiciel gratuit basé sur un navigateur qui facilite considérablement aux utilisateurs le calcul des distances de sécurité pour les barrières immatérielles de sécurité. Les calculs peuvent être effectués selon l’ancienne version de la norme EN ISO 13855 ou dès à présent selon la version révisée EN ISO 13855:2024.

Que régit la norme EN ISO 13855 et quelles en sont les nouveautés ?

La norme internationale EN ISO 13855 constitue la base pour la conception en toute sécurité de machines. Elle définit la manière dont les dispositifs de protection tels que les barrières immatérielles, les scrutateurs laser ou les protecteurs mobiles doivent être placés pour garantir la sécurité des personnes. À cette fin, elle met l’accent sur la distance de sécurité, laquelle doit laisser suffisamment de temps à la machine pour s’arrêter et ainsi prévenir tout risque de blessure.
Avec la révision de 2024, le législateur tient compte des développements techniques et de l’expérience pratique de ces dernières années. Les principales modifications :

  • Nouvelles définitions
  • Adaptation de la base de calcul pour la distance de sécurité
  • Informations supplémentaires concernant l’application pratique

Les concepteurs, les planificateurs et les examinateurs disposent ainsi d’une référence plus précise et orientée vers la pratique pour s’assurer d’une mise en œuvre conforme aux normes.

Les avantages du Safety Distance Calculator

  • Calcul automatique de la distance de sécurité pour toutes les barrières immatérielles de sécurité courantes sur le marché
  • Recommandations de produits adaptés issus des gammes PSENopt et PSENopt II
  • Gain de temps lors du choix de la barrière immatérielle adéquate
  • Utilisation intuitive grâce à des informations supplémentaires et à une représentation graphique du calcul
  • Flexibilité pour les applications relatives à la construction de machines spéciales et lors des mises en conformité

Du niveau de sécurité au produit adapté

Le Safety Distance Calculator permet aux utilisateurs de calculer les applications comportant des champs de protection verticaux (rapprochement orthogonal) pour la protection des doigts, des mains et du corps. Il propose ainsi un produit adapté en fonction du résultat des calculs et du niveau de sécurité requis. Des points d’informations intégrés fournissent des explications approfondies tandis que la représentation graphique rend le calcul transparent et compréhensible.
Déterminez dès maintenant la distance de sécurité adéquate selon la norme EN ISO 13855:2024 !

Déterminez dès maintenant la distance de sécurité adéquate

 

Top
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Cet article a-t-il été utile ?
Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:+32 (0)9 321 75 70
Mail: [email protected]

Que pouvons-nous faire pour vous ?


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire