Grâce au PSENscan, utilisez maintenant aussi la surveillance productive des surfaces dans les domaines nécessitant le chargement de matières premières et avec plusieurs scrutateurs laser situés à proximité les uns des autres.
22 avr. 2021
Scrutateurs laser de sécurité PSENscan : pour une surveillance des surfaces véritablement productive !
Le PSENscan, spécialiste du muting dynamique partiel
Les scrutateurs laser de sécurité PSENscan disposent d’un muting dynamique partiel. En d’autres termes, ils permettent aussi bien le muting partiel que le changement des zones de sécurité. Cette fonction est utilisée lors du chargement du matériel pour permettre le déplacement du produit transporté dans la surface de sécurité sous certaines conditions définies au préalable, sans nécessiter un arrêt de machine. Ainsi, outre la protection de l’opérateur, cela permet également d’assurer une grande disponibilité.
Le codage assure de bonnes « relations de voisinage »
Le nouveau codage de PSENscan présente lui aussi des avantages : si deux scrutateurs laser de sécurité non montés en série sont utilisés dans une installation, tout dysfonctionnement interactif est exclu. Deux scrutateurs laser de sécurité utilisés indépendamment l’un de l’autre peuvent ainsi fonctionner de manière juxtaposée en toute flexibilité. Cela améliore la disponibilité de l’installation et réduit le temps de production.
Pour plus d’informations :
Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]